2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

22DTH-15M



Meer informatie
Terug naar product categorie
22DTH-15M

22DTH-15M

Kanaalsensor Vochtigheid /Temperatuur actief, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 140 mm, Diameter sonde 19.5 mm

Meegeleverde onderdelen: montageflens, extra kabelwartel

Brutoprijs
€ 321,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download

Archief
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal

Brutoprijs: € 9,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22D-A10

A-22D-A10

Montageplaat L-behuizing

Brutoprijs: € 9,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20, voor kabelwartel 2x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 45,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk

Beschikbaar als gratis download
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk

Brutoprijs: € 213,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert u een 22DT.. sensor

• Inclusief typische montagehulp

• Snelle installatie

• Efficiënte inbedrijfstelling

• Hoge bescherming dankzij IP65/NEMA 4X-behuizing

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Installing duct IAQ sensors

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • Temperatuur
  • Vochtigheid
Uitgangssignaal
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Meetbereik vochtigheid
  • Instelbaar via Modbus
  • Standaardinstelling: 0...100% r.V.
Meetbereik temperatuur
  • Instelbaar via Modbus
  • -20...80°C [-5...175°F]
Communicatie
Modbus RTU
Uitgangsspanning [Bereik]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
Opmerking uitgangssignaal actief
Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
Sondelengte
140 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)