22HL-10
Lekkagedetectie actief, Automatisch resetten, LED
Meegeleverde onderdelen: kabelbinder, deuvels, schroeven
- Brutoprijs
- € 157,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Lekkagedetectie
- Uitgangssignaal
- Schakelaar
- Opmerking uitgangssignaal leksensorschakelaar
-
- SPDT, potentiaalvrij
- Max. contactstroom 1 A @ 24 V
- Min. schakelstroom 5 mA @ 10 V
- Displaytype
- LED