22MT-124
Gemiddelde-temperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 3 m
Meegeleverde onderdelen: montageplaat, montagekit met 6 montagebeugels
- Brutoprijs
- € 262,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 5 kΩ
- Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
- Sondelengte
- 3 m