2. Sensoren/Meters
  3. Buitensensoren (lucht)

22UTH-110M



Meer informatie
Terug naar product categorie
22UTH-110M

22UTH-110M

Buitensensor met afscherming tegen weer Vochtigheid/Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passief)

Meegeleverde onderdelen: montagplaat, regenafdekking, deuvels, schroeven

Brutoprijs
€ 363,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal

Brutoprijs: € 9,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • Temperatuur
  • Vochtigheid
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Meetbereik vochtigheid
0...100% RH niet condenserend
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
Uitgangssignaal passieve temperatuur
NTC10k Pre (10k3)
Opmerking uitgangssignaal actief
Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)