2. Sensoren/Meters
  3. Buitensensoren (lucht)

22UT-12



Meer informatie
Terug naar product categorie
22UT-12

22UT-12

Buitentemperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V, Buitensensor, Sondelengte 25 mm, Diameter sonde 6 mm

Meegeleverde onderdelen: montagplaat, deuvels, schroeven

Brutoprijs
€ 122,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 5 kΩ
Opmerking uitgangssignaal actief
Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
Sondelengte
25 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)