22UTH-13
Buitensensor met afscherming tegen weer Vochtigheid/Temperatuur actief, 4...20 mA
Meegeleverde onderdelen: montagplaat, regenafdekking, deuvels, schroeven
- Brutoprijs
- € 314,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
A-22D-A06
Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal
Brutoprijs: € 9,60
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
- 4...20 mA
- Meetbereik vochtigheid
- 0...100% RH niet condenserend
- Uitgangsstroom [Bereik]
- 2x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω