22RTH-18-1
Ruimtesensor / Ruimtebedieningsmodule / Luchtvochtigheid / Temperatuur actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, wit, RAL 9003
Meegeleverde onderdelen: schroeven
Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.
Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
- Brutoprijs
- € 138,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Meetbereik vochtigheid
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Communicatie
- MP-Bus