R7040R-B3/SRF24A-O
Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1,078,00
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
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
ZR24-2
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 3-weg
- Kvs
- 31 m³/h
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...100°C [14...212°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 100 kPa
- Lekverlies {Tools}
- A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2.5 W
- Verbruik dimensionering
- 7.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Aansturing
- open/dicht
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2