H6200W630-S7



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6200W630-S7

H6200W630-S7

Regelafsluiter, 2-weg, DN 200, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Mediumtemperatuur 5...120°C [41...248°F]

Toon de beschikbare combinaties

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6200W630-S7
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
    Productvideo's

    How-to video: GV12 troubleshooting

    Nu afspelen Delen via e-mail

    How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H6 valve

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    630 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...120°C [41...248°F]
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
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)