3. Regelkogelkranen

R7040R16-B3/SR230A-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7040R16-B3/SR230A-S

R7040R16-B3/SR230A-S

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, 1x SPDT, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 966,00
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
S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
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
16 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Drukverschil Δpmax
100 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Hulpschakelaars
1x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)