2. RetroFIT+
  3. Regelafsluiteraandrijvingen

NV24A-RE



Meer informatie
Terug naar product categorie
NV24A-RE

NV24A-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 616,00
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
ZNV-203

ZNV-203

Afstandsring voor LDM, slag 20 mm

Brutoprijs: € 57,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZNV-204

ZNV-204

Afstandsring voor Sauter, slag 20 mm

Brutoprijs: € 64,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZNV-205

ZNV-205

Adapterkit Danfoss

Brutoprijs: € 23,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZNV-207

ZNV-207

Spindeladapter voor LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Brutoprijs: € 73,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZNV-C

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 20,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert u een regelafsluiteraandrijving en een retrofit-frame

Ontworpen voor een breed bereik aan HVAC-toepassingen, kunnen de aandrijvingen en RetroFIT-frames zeer eenvoudig worden aangepast. Hierdoor verloopt de selectie, installatie en lange-termijnonderhoud zonder problemen. 

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
3 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kracht
1000 N
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
20 mm
Looptijd (motor)
150 s / 20 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)