2. RetroFIT+
  3. Regelafsluiteraandrijvingen

SVL24A-MP-RE



Meer informatie
Terug naar product categorie
SVL24A-MP-RE

SVL24A-MP-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 50 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 1,304,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps
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
ZRV-301

ZRV-301

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 63,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRV-302

ZRV-302

Afstandsring voor Siebe, slag 50 mm

Brutoprijs: € 61,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRV-303

ZRV-303

Afstandsring voor Johnson Control, slag 50 mm

Brutoprijs: € 29,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRV-304

ZRV-304

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 44,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kracht
1500 N
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
50 mm
Looptijd (motor)
150 s / 50 mm
Looptijd motor instelbaar
90...150 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)