3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

SM230ASR-TP



Meer informatie
Terug naar product categorie
SM230ASR-TP

SM230ASR-TP

Roterende aandrijving, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 367,00
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
Z-SMA

Z-SMA

Bodemplaatverlenging voor SM..A to SM../AM../SMD24R

Brutoprijs: € 11,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AH-20

AH-20

Aandrijvingshefboom voor standaard klemring (omkeerbaar)

Brutoprijs: € 18,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AV12-25-I

AV12-25-I

Asverlenging 240 mm ø20 mm voor klepas ø12...21 mm CrNi

Brutoprijs: € 75,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AV8-25

AV8-25

Asverlenging 240 mm ø20 mm voor klepas ø8...22.7 mm

Brutoprijs: € 64,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ENSA

K-ENSA

Klemring eenzijdig voor NM..A, SM..A, klembereik ø8...26 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Klemring eenzijdig voor SM..A for CrNi (INOX), klembereik ø12...26 mm, voor CrNi-as (RVS)
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 364,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-SA

K-SA

Klemring omkeerbaar voor SM..A, NKQ..A, NMQ..A, klembereik ø10...20 mm

Brutoprijs: € 30,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm

Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 74,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PI

Z-PI

Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 66,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-TP

Z-TP

Klembescherming IP54
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 266,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-SMA

ZG-SMA

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 77,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Aansluiting voeding
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 2-aderig)
Aansluiting regeling
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10mm, 4-aderig)
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0/1
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring omkeerbaar 10...20 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)