2. Systemen
  3. Energieverdeler

EM-ECQ-08F



Meer informatie
Terug naar product categorie
EM-ECQ-08F

EM-ECQ-08F

Belimo Energieverdeler, Zones 8, ps 600 kPa, Mediumtemperatuur 2...70°C [36...158°F]

Brutoprijs
€ 802,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor EM-ECQ-08F
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Afsluiterset, 1" haaks 90°

    Brutoprijs: € 173,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Afsluiterset, 1" recht

    Brutoprijs: € 128,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Afsluiterset voor thermische energiemeter, 1" haaks 90°

    Brutoprijs: € 279,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Afsluiterset voor thermische energiemeter, 1" recht

    Brutoprijs: € 232,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Afsluiterset voor thermische energiemeter, 3/4" recht

    Brutoprijs: € 142,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Afsluiterset voor thermische energiemeter, 3/4" haaks 90°

    Brutoprijs: € 208,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Kast voor energieverdeler van Belimo, voor max. 12 zones

    Brutoprijs: € 566,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Kast voor energieverdeler van Belimo, voor max. 12 zones

    Brutoprijs: € 629,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Kast voor energieverdeler van Belimo, voor max. 11 zones

    Brutoprijs: € 561,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    CQ230A

    CQ230A

    Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 127,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQ24A

    CQ24A

    Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 113,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 209,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 113,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 113,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 113,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQK230A

    CQK230A

    Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 196,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQK24A

    CQK24A

    Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 175,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 175,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Brutoprijs: € 175,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Draaihoek
    90°
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    2...70°C [36...158°F]

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)