Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 20, Buitendraad, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 21 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken.
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatieschaal voor klep R4.., DN 20
alleen voor niet condenserende toepassingen
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W