3. Regelkogelkranen

R438



Meer informatie
Terug naar product categorie
R438

R438

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 40, Buitendraad, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 283,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R438
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
    EXT-OC-ZR440

    EXT-OC-ZR440

    Isolatieschaal voor klep R4.., DN 40
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 42,00
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
    ZR4540

    ZR4540

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Brutoprijs: € 38,90
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
    16 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een klepshalsuitbreiding aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)