3. Regelkogelkranen

R6150W320-S8



Meer informatie
Terug naar product categorie
R6150W320-S8

R6150W320-S8

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 150, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 4,053,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R6150W320-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80

    Brutoprijs: € 179,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelverwarming flens F05 (30 W)

    Brutoprijs: € 116,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    320 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Sluitdruk
    690 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)