• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Regelkogelkranen

R7015R4-B1



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7015R4-B1

R7015R4-B1

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 15, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Brutoprijs
€ 458,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R7015R4-B1
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
    Brutoprijs: € 152,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Brutoprijs: € 120,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    3-weg
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    600 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)