3. Regelkogelkranen

R7050R25-B3/SR24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7050R25-B3/SR24A-SR

R7050R25-B3/SR24A-SR

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1,066,00
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
S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
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
25 m³/h
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...100°C [14...212°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Drukverschil Δpmax
100 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)