R7050R25-B3/NR24A-MOD



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7050R25-B3/NR24A-MOD

R7050R25-B3/NR24A-MOD

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1,121,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
CRK24-B1

CRK24-B1

Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-

Brutoprijs: € 254,00
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 389,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
25 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
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
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.2 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)