R7040R16-B3/SR24A



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7040R16-B3/SR24A

R7040R16-B3/SR24A

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 912,00
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
16 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
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
0.2 W
Verbruik dimensionering
5.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)