2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01CT-1LLF



Meer informatie
Terug naar product categorie
01CT-1LLF

01CT-1LLF

Kabeltemperatuursensor met montageflens passief, NTC10k (10k2), Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig

Meegeleverde onderdelen: montageflens

Brutoprijs
€ 28,30
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
Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
NTC10k (10k2)
Uitgangssignaal passieve temperatuur
NTC10k (10k2)
Sondelengte
100 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)