2. Sensoren/Meters
  3. Ruimte-eenheden

22RTM-18-1



Meer informatie
Terug naar product categorie
22RTM-18-1

22RTM-18-1

Ruimtesensor / Ruimtebedieningsmodule CO₂ / Luchtvochtigheid / Temperatuur actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, LED, PC, wit, RAL 9003

Meegeleverde onderdelen: schroeven

Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.

Brutoprijs
€ 292,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • CO₂
  • Temperatuur
  • Vochtigheid
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Meetbereik CO₂
Standaardinstelling: 0...2000 ppm
Meetbereik vochtigheid
Standaardinstelling: 0...100% r.V.
Meetbereik temperatuur
0...50°C [32...122°F]
Communicatie
MP-Bus
Displaytype
LED

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)