R7050R-B3+SRFA-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7050R-B3+SRFA-O

R7050R-B3+SRFA-O

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1,214,00
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
49 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
18 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)