3. Regelkogelkranen

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1,194,00
*Price subject to change based on options selected
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
25 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)