2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

VSR24A-LP1



Meer informatie
Terug naar product categorie
VSR24A-LP1

VSR24A-LP1

Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40

Brutoprijs
€ 1,027,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 410,00
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
Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
6 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.25 W
Verbruik dimensionering
8 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogeenvrij)
Aansluiting Ethernet
RJ45-stekkerbus
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
90...350 s
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)