Разработени за първостепенна производителност

Закупуване на кутии за стаен интерфейс
  1. Начало
  2. Основни моменти

ОВК сензори за качество на въздуха за здравословен и ефективен климат на закрито

Нашите ОВК сензори за качество на въздуха предлагат точни измервания и естетичен и непреходен дизайн на архитектите, бърз монтаж на монтажниците, лесно въвеждане в експлоатация посредством смартфон на специалистите по системна интеграция и комфортен и здравословен климат в помещението на обитателите. Независимо дали имат сензорен дисплей ePaper или не, те наблюдават и управляват множество параметри, които са необходими за комфорта и безопасността на закрито, в т.ч. температурата, влажността и нивата на CO2. Кутиите за стаен интерфейс с виртуални дисплеи позволяват цялостен и лесен контрол без притеснения за неоторизиран достъп.

Модули за стаен интерфейс с виртуален дисплей – пълен достъп без изискване за защитен корпус

Модулите за стаен интерфейс с виртуален дисплей са идеалното решение за летища, други обществени сгради и класни стаи. Те нямат нужда от дисплей и могат да се управляват направо от смартфон през приложението Belimo Display App. Достъпът до тях е защитен с четирицифрен код, поради което нямат нужда от допълнителен корпус за защита от неоторизиран достъп. Какви са предимствата пред устройствата с допълнителен корпус? Точно измерване без опасност от неверни данни заради защитния корпус, не е необходим ключ, оторизираните лица боравят лесно с устройството, което представлява стилна, ненатрапваща се кутия за стаен интерфейс, както и лесен монтаж, което не води до допълнителни разходи.


Да надскочиш предизвикателствата на дизайна

Проектирането на сензори за помещения, които отговарят на множество изисквания за точност, скорост и гъвкавост по целия свят, е сложна задача. Това изисква щателно планиране при проектиране на устройството, за да се елиминират потенциални вътрешни източници на грешка, като същевременно се компенсират външните колебания. Пример за начина, по който се отличаваме в създаването на високоефективни и надеждни сензори за помещения, е преодоляването на предизвикателствата при проектирането, за да се осигури точно измерване на температурата. 


Колко е важно да се следи нивото на CO2 в помещенията на училищата

Наблюдаването на нивата на CO2 в класните стаи е от решаващо значение за поддържането на здравословна учебна среда. Високите концентрации на въглероден диоксид (CO2) могат да окажат вредно въздействие върху учениците, като повлияят на когнитивните функции, енергийните нива и цялостното им благосъстояние. Многобройни проучвания показват, че нивата на CO2 в помещенията над 1000 ppm се свързват с влошени когнитивни способности. Учениците могат да страдат от трудности с концентрацията, нарушения при вземането на решения и понижени умения за решаване на проблеми, което може да попречи на напредъка им в учението. Освен това високите концентрации на CO2 могат да изострят дихателните проблеми, да причинят главоболие и да предизвикат умора.

Редовното наблюдение на нивото на CO2 в помещенията позволява на управителите на сгради да идентифицират проблеми с вентилацията, което им помага да вземат информирани решения при предприемането на мерки за подобряване на качеството на въздуха за учениците.


Безпроблемнo интегриране и максимална съвместимост

Сензорите за помещения Belimo могат да бъдат безпроблемно интегрирани в системите за управление на сгради чрез BACnet MS/TP, Modbus RTU или MP-Bus протоколи, което опростява процесите на въвеждане в експлоатация и инсталиране и спестява време за окабеляване. Освен това сензорите са оборудвани с допълнителен цифров вход, който позволява свързването и наблюдението на сензори и превключватели на трети страни (например аларми за прозорци и детектори за присъствие). Входните стойности се предават с помощта на BACnet MS/TP, Modbus RTU или MP-Bus протоколи, което осигурява безпроблемна интеграция и съвместимост с различни системи за управление на сгради.

Въвеждане в експлоатация на върха на пръстите Ви

Belimo Assistant App предоставя прозрачност на работата, когато се използва със стайни сензори Belimo, които имат вградена комуникация в близко поле (NFC). С помощта на смартфон устройство Belimo Assistant App позволява бързо и лесно програмиране, въвеждане в експлоатация и отстраняване на неизправности дори без захранване. Освен това многобройни диагностични параметри показват как устройството взаимодейства със системата по време на работа. Ако е необходимо сервизно обслужване, е възможно бързо да се изготви анализ на неизправностите.

Друго предимство на технологията NFC е бързото въвеждане в експлоатация. За да въведете в експлоатация нов сензор за качество на въздуха, просто копирайте настройките от предварително зададен сензор за помещения и ги поставете върху новия сензор. Това значително намалява времето за въвеждане в експлоатация.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Видеоклипове с практически насоки
  • Научете повече за Belimo Assistant 2
Купи сега

Цялостното Belimo преживяване

Пълна гама от нашите стайни модули

  • Комфортен и здравословен въздух на закрито със сензори за помещения и кутии за стаен интерфейс

Нашият принос за IAQ

  • Решения за здравословен въздух на закрито и енергийна ефективност за ОВК

Седемте основни елемента за здравословен въздух на закрито

  • Седемте основни елемента на Belimo за здравословен въздух на закрито