Konstruerad för topprestanda

Rumsstyrningsenheter i butikslokaler
  1. Hem
  2. Höjdpunkter

HVAC-luftkvalitetsgivare för ett hälsosamt och effektivt inomhusklimat

Våra HVAC-luftkvalitetsgivare möjliggör noggranna mätningar och har en estetisk och tidlös design för arkitekter, ger snabb montering för installatörer, enkel driftsättning med en smartphone för systemintegratörer och skapar ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat åt de boende. Med eller utan en ePaper-pekskärm övervakar och styr de flera parametrar som är nödvändiga för inomhuskomfort och säkerhet, inklusive temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer. Rumsstyrningsenheterna med virtuella displayer möjliggör fullständig och enkel styrning utan att behöva oroa sig för obehörig åtkomst.

Rumsstyrningsenheter med virtuell display – full åtkomst, utan skyddskåpa

Rumsstyrningsenheter med virtuell display är den perfekta lösningen för flygplatser, offentliga byggnader och klassrum. De behöver ingen display och kan styras direkt via mobilen med Belimo Display App. Åtkomsten skyddas med en fyrsiffrig kod – därför behövs ingen extra skyddskåpa för att skydda mot obehörig åtkomst. Vilka är fördelarna jämfört med en extra skyddskåpa? Exakta mätningar (utan förvrängningar orsakade av en skyddskåpa), ingen nyckel behövs, lätt att använda för behöriga, en stilren, enkel rumsstyrningsenhet som knappt märks och som går snabbt och lätt att montera – så du slipper extra kostnader.

  • Rumsstyrningsenheter med virtuell display

Att tackla konstruktionsutmaningar

Att konstruera rumssensorer som uppfyller flera krav på precision, hastighet och mångsidighet över hela världen är en komplex uppgift. Det kräver noggrann planering vid design av enheten för att eliminera potentiella interna felkällor och samtidigt kompensera för externa variationer. Ett exempel på hur vi utmärker oss i att skapa högpresterande, pålitliga rumsgivare är genom att tackla konstruktionsutmaningar för att säkerställa noggrann temperaturmätning. 

  • Design av rumsgivare

Vikten av att övervaka koldioxidnivåer inomhus i skolor

Att övervaka koldioxidnivåer i klassrummen är avgörande för att upprätthålla en hälsosam inlärningsmiljö. Höga koncentrationer av koldioxid kan ha skadliga effekter på eleverna, påverka kognitiva funktioner, energinivåer och allmänt välbefinnande. Flera studier har visat att koldioxidnivåer över 1000 ppm inomhus är kopplat till nedsatt kognitiv prestation. Elever kan drabbas av koncentrationssvårigheter, försämrat beslutsfattande och nedsatt problemlösningsförmåga, vilket kan utgöra hinder för akademiska framsteg. Dessutom kan höga koldioxidkoncentrationer förvärra andningsproblem, orsaka huvudvärk och framkalla trötthet.

Regelbunden övervakning av koldioxid inomhus gör det möjligt för anläggningschefer att identifiera ventilationsproblem, vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut när de vidtar åtgärder för att förbättra luftkvaliteten för eleverna.

  • Övervaka koldioxidnivåer på skolor

Sömlös integration och maximal kompatibilitet

Belimo-rumsgivarna kan sömlöst integreras i styr- och övervakningssystem med hjälp av BACnet MS/TP-, Modbus RTU- eller MP-Bus-protokoll, vilket förenklar igångkörnings- och installationsprocesserna samtidigt som man sparar ledningsdragningstid. Dessutom är givarna utrustade med en extra digital ingång, vilket gör att tredjepartsgivare och brytare (som fönsterlarm och närvarodetektorer) kan anslutas och övervakas. Inmatningsvärdena överförs med hjälp av BACnet MS/TP-, Modbus RTU- eller MP-Bus-protokoll, vilket säkerställer sömlös integration och kompatibilitet med olika styr- och övervakningssystem.

Igångkörning utan besvär

Belimo Assistant App ger drifttransparens när den används med Belimo-rumsgivare som har integrerad Near närfältskommunikation (NFC). Med en smartphone möjliggör Belimo Assistant App snabb och enkel programmering, igångkörning och felsökning, även utan ström. Dessutom visar många diagnostiska parametrar hur enheten interagerar med systemet under drift. Om underhåll krävs kan en felanalys enkelt sammanställas.

En annan fördel med NFC-tekniken är snabb igångkörning. För att driftsätta en ny luftkvalitetsgivare kopierar du bara inställningarna från en förinställd rumsgivare och klistrar in dem på den nya givaren. Detta minskar avsevärt tiden för igångkörning.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2
Köp nu

Hela Belimo-upplevelsen

Hela utbudet av våra rumsenheter

  • Komfortabel och hälsosam inomhusluft med rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Våra bidrag till inomhusluftkvalitet

  • Hälsosam inomhusluft och energieffektiva HVAC-lösningar

De sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft

  • Belimos sju grundläggande förutsättningar för hälsosam inomhusluft

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)