Rumsgivare och
rumsstyrningsenheter

  1. Hem

Komfortabel och hälsosam inomhusluft med rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Belimo rumsgivare och rumsstyrenheter är designade till att komplimentera det existerande givarsortimentet. Det enkla, stilrena utseendet gör att de är perfekta att installera i synliga områden och deras eleganta design och låga djup gör att de smälter in i omgivningen.Med expansionen av produktsortimentet för synliga områden av rummet, erbjuder Belimo arkitekter en estetisk och tidlös konstruktion, ger installatörer en snabb montering, systemintegratörer enkel igångkörning med en telefon och slutkunder med ett bekvämt och hälsosamt inomhusklimat.

  • Läs mer om rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Vinnare av 2023 AHR Expo Innovation Awards i kategorin Inomhusluftkvalitet

Vi är glada att meddela att Belimos rumsgivare och rumsstyrningsenheter har utsetts för att ta emot Innovation Award i kategorin Inomhusluftkvalitet vid 2023 AHR Expo Innovation Awards.

Den årliga pristävlingen hedrar de mest innovativa och originella produkter, system och tekniker som visas upp på International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition (AHR Expo) i kategorierna Fastighetsautomation, Kylning, Grönt byggande, Uppvärmning, Inomhusluftkvalitet, VVS, Mjukvara, Verktyg och instrument samt Ventilation.

Vinnarna utsågs av en panel av oberoende ASHRAE-medlemmar som bedömde alla bidrag baserat på innovativ design, kreativitet, användning, värde och inflytande på marknaden.

  • Learn More About AHR Expo Innovation Awards

Vinnare av Red Dot 2022

Vi är stolta över att våra rumsgivare och rumsstyrenheter har vunnit det mest prestigefyllda priset för produktdesign - Red Dot 2022.

Red Dot Design Award är en av världens största designtävlingar. Det finns priskategorier för produktdesign, märken och kommunikationsdesign samt designkoncept. Sedan 1955 har designers och producenter kunnat ansöka om att vinna dessa priser.

Red Dot-priset i produktdesign kom först under 1950-talet. Varje år belönar tävlingen utomordentliga designprestationer och produktinnovationer. Beslut kring priserna görs av en fristående panel experter. Det här årets jury bestod av 48 domare från 23 länder.

  • Läs mer

De viktigaste förmånerna med våra rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Belimos rumsenheter mäter temperatur, fuktighet och koldioxid för att övervaka och kontrollera komfort samt luftkvaitet, vilket bidrar till ett hälsosamt och behagligt inomshusklimat.

  • Med ePaper-pekskärm
  • Snabb installation tack vare fjäderbelastade anslutningsplintar och snäppskydd
  • Konfiguration, börvärdesinställning och diagnos av aktiva enheter via appen
  • LED-lampor som trafikljus hjälper med luftkvaliteten (koldioxid)
  • Kort reaktionstid
  • Strömlös konfiguration via telefonen*
  • Intuitiva diagnosfunktioner via telefonen*
  • Estetisk och tidlös design

* för aktiva enheter

Konfigurerbar för specifika applikationer

Displayen på rumsenheterna är individuellt konfigurerbar och alla displayobjekt kan visas, ändras eller döljas. Beroende på applikationen kan ett börvärde för temperaturen eller fläkthastighet visas eller enheten kan endast användas som en sensor med en display.

  • Väldigt god läslighet tack vare dess höga kontrast
  • Enkel att använda tack vare pekskärmen
  • Ingen störande bakgrundsbelysning på natten

Framgångshistorier

Förstklassig övervakning av inomhusluftkvalitet i klassrummen på Collège Laval

Collège Laval upprätthåller en oöverträffad undervisningskvalitet genom att ta elevernas och personalens hälsa på stort allvar. Förhållandet mellan välbefinnande och produktivitet är väl etablerat, och Collège Laval prioriterar komfort och säkerhet högst för att säkerställa att allas potential och talang utvecklas. 

Genom att installera 115 smarta rumsgivare i högskolans lokaler är det nu möjligt att detektera den exakta luftkvaliteten i realtid, även från en smartphone. För att uppnå detta samarbetade högskolepersonalen med Immotik, en distributör, installatör och integratör av BACnet-produkter, för att välja och installera ett nätverk av givare i sex av högskolans flyglar. Varje givare kan skannas snabbt och enkelt för att komma åt data i realtid, utan föregående kalibrering, via Belimo Assistant App och en smartphone. Den möjliggör även fältjustering, igångkörning och felsökning utan ström.

  • Reference - College Laval, Canada (pdf - 1,43 MB)

Man kan bara styra vad man kan mäta

Emch+Berger ImmoConsult AG är ett företag i Emch+Berger Group som tillhandahåller planering, konsulttjänster och förvaltningstjänster för fastighetssektorn i hela Schweiz. Emch+Berger är stolta över att skapa smarta lösningar åt sina kunder under hela livscykeln för deras byggnader.

Företagets nya lokaler i Zürich planerades och designades som ett avancerat byggnadsautomationsprojekt med avseende på styrning, datatransparens och integrering av IoT-fältenheter.

Belimos rumsgivare ansvarar för tillförlitlig övervakning av inomhusluftens parametrar för att noggrant styra HVAC-systemet och för att ge de nödvändiga nivåerna av komfort och luftkvalitet. - Och detta måste naturligtvis vara både energieffektivt och högpresterande när det gäller att maximera välbefinnande och produktivitet inomhus.

Med alla dessa krav i åtanke var Emch + Bergers mål också att skaffa expertis i att tillämpa ledande tekniker för dynamiska byggnadsmiljöer.

  • Referens – Emch+Berger ImmoConsult AG, Schweiz (pdf - 2,12 MB)

Ett måste för ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat

ROVC är ett tekniskt utbildningscenter som har utbildat cirka 20 000 praktikanter inom industri- och luftkonditioneringsteknik i Nederländerna. Koldioxid, relativ fuktighet och temperatur mäts i varje rum eller övningssal, eftersom ett hälsosamt inomhusklimat är viktigt för instruktörer, kursdeltagare och personal.

”Vi kan helt enkelt koppla Belimos rumsgivare till våra smartphones för igångkörning, vilket är snabbt och enkelt. Och de har hög precision och snabba svarstider”, säger Nico van Leeuwen, affärsutvecklare på ROVC.

Enkel installation

Belimo rumsgivare och rumsstyrenheter har designats till att vara enkla att installera samtidigt som de förhindrar monterings- och ledningsdragningsproblem.Enheterna kombinerar innovativ teknik med enkel installation för problemfri, långvarig drift. Givarna har borttagningsbara fjäderbelastade anslutningsplintar med intryckbara anslutningsplintar vilket möjliggör enkla, snabba och säkra anslutningar. Den mångsidiga monteringsplattan passar alla vanliga väggdosor. 

Belimo Assistant 2

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidade parameterkonfiguration för din enhet
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Introduktionsvideor
  • Learn More About Belimo Assistant 2

Tydlig display och enkel drift – Belimo Display App

Belimo Display App är det mest innovativa sättet att hantera Belimo-givare. Med den enkla att använda appen för slutkunder kommer aktuella rumsvärden visas och börvärden kan justeras.Det här betyder att en display på rumsenheten inte krävs. Tack vare kommunikation via NFC (närfältskommunikation), kan tredje parter inte komma åt säkerhetskritisk data.

  • Innovativ börvärdesinställning med den enkla appen utan behovet för en display på rumsenheten
  • Kompatibel med den senaste generationen av aktiva Belimo rumsgivare och rumsdriftsenheter
  • Valfritt åtkomstskydd med en fyrsiffrig kod
  • Display av koldioxidskoncentration med en anpassningsbar trafikljusfunktion

Så här fungerar det:

  1. Ladda ned Belimo Display App
  2. Håll telefonen mot rumsenheten
  3. Visa/justera faktiska värden eller börvärden
  4. För att aktivera börvärden, håll telefonen upp mot rumsenheten igen
  • Android-appen på "Google Play"
  • iOS-appen på "App Store"

Lär känna personerna bakom kulisserna

Teamet bakom Belimo rumsgivare utvecklade enheterna med mycket passion och energi.
 

En snabb blick på alla rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Belimo rumsgivare och rumsstyrenheter har skapats till att passa regionala och lokala marknadskrav, därför finns vissa modeller bara tillgängliga i särskilda regioner.

 

Introduktionsvideor

Strömfri igångkörning

Igångkörning med Belimo Assistant App

Ändra på temperaturbörvärdet med Belimo Display App

Konfigurera koldioxidsindikatorns LED-lampa

Ändra på temperatursenheterna

Konfigurera displayens layout

Mer om HVAC-lösningar och hälsosam inomhusluft

Vi alla spenderar mycket av våra dagar inomhus, men hur ofta tänker vi på påverkan av inomhusluftkvaliteten (IAQ) på vår produktivitet, välmående och hälsa? HVAC-system installeras ofta med syftet att bibehålla komfortnivåer i en byggnad. Men man brukar veta mindre om hälsoförmånerna och energieffektiviteten i byggnaden. Genom att använda centrala lufthanteringsenheter (AHU:er) hanterar vi både hållbarheten och och inomhusluftkvaliteten. Belimo erbjuder ett sortiment av innovativa lösningar för att optimera övervakning och styrning av HVAC-system och inomhusluftkvalitet. Vårt ramverk "Sju viktiga delar av hälsosam inomhusluft" ger värdefull information om hur HVAC-enheter kan bidra till inomhusluftkvalitet i byggnader utan att äventyra energieffektiviteten.

Vi har sammanställt ämnet till en broschyr med bidrag från experter om inomhusluftkvalitet:

  • The Seven Essentials of Healthy Indoor Air (pdf - 1,88 MB)


 

Innovationer som omdefinierar komfortKomfort

Belimos enheter ger en precisionsstyrd, komfortabel rumsmiljö vilket har stor betydelse för personers välbefinnande och produktivitet.

  • Mer om CESIM Comfort

De sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft

Förhållandet mellan design, installation, drift och underhåll av ditt HVAC-system är avgörande för att du ska kunna förbättra inomhusluftkvaliteten. Belimo har identifierat sju grundläggande förutsättningar för att säkerställa hälsosam inomhusluft i byggnader.

  • Krav på inomhusluftkvalitet

Givare från Belimo

Produktsortimentet omfattar noggranna givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO₂ och flyktiga föreningar (VOC) i rör- och kanalapplikationer.Besök den regionala webbplatsen för mer information.

  • Mer om rörgivare

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)