Ruimtesensoren en
ruimtebedieningsunits

  1. Home

Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules

De Belimo ruimtesensoren en -bedieningsmodules zijn ontworpen om het bestaande sensorassortiment aan te vullen. Hun eenvoudige, strakke vormgeving is ideaal voor installatie in het zicht, met een elegant design en een geringe diepte die perfect past bij de omgeving. Met de uitbreiding van het assortiment voor zichtbare gedeeltes van de ruimte, biedt Belimo architecten een esthetisch en tijdloos ontwerp, installateurs een snelle installatie, systeemintegratoren een eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone en eindklanten een comfortabel ruimteklimaat.

  • Meer informatie over ruimtesensoren en ruimtebedieningsunits

Winnaar van de 2023 AHR Expo Innovation Awards in de categorie Binnenluchtkwaliteit

We zijn blij bekend te kunnen maken dat ruimtesensoren en ruimtebedieningsunits van Belimo zijn geselecteerd om de Innovation Award in de categorie Binnenluchtkwaliteit in ontvangst te mogen nemen tijdens de 2023 AHR Expo Innovation Awards.

Elk jaar bekroont de wedstrijd de meest innovatieve en originele producten, systemen en technologieën die tijdens de International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Expo (AHR Expo) worden tentoongesteld in de volgende categorieën: gebouwautomatisering; koeling; groene gebouwen; verwarming; binnenluchtkwaliteit; sanitair; koeling; software; tools & instrumenten en ventilatie.

De winnaars werden geselecteerd door een externe jury van ASHRAE-leden die alle inzendingen beoordeelden op basis van innovatief ontwerp, creativiteit, toepassing, waarde en marktimpact.

  • Learn More About AHR Expo Innovation Awards

Red Dot winnaar 2022

We zijn er trots op dat onze ruimtesensoren en bedieningsmodules de meest prestigieuze awards voor productvormgeving hebben gewonnen, de Red Dot Award voor 2022. 

De Red Dot Design Award is een van de belangrijkste ontwerpwedstrijden wereldwijd. Er zijn prijscategorieën voor productvormgeving, merk- en communicatiedesign, en ontwerpconcept. Sinds 1955 kunnen designers en producenten deelnemen om de prijzen te winnen.

De Red Dot Award: productvormgeving gaat terug tot de jaren 1950. Elk jaar bekroont de wedstrijd uitzonderlijke designprestaties en productinnovaties. Een onafhankelijk expertenpanel beslist over de toekenning van onderscheidingen. Het panel van dit jaar bestond uit 48 juryleden uit 23 landen.

  • Lees meer

Belangrijkste voordelen van onze ruimtesensoren en ruimtebedieningsunits

De ruimtebedieningsmodules van Belimo meten temperatuur, vochtigheid en CO2 om het comfort en de luchtkwaliteit te bewaken en te regelen. Op die manier helpen ze een gezond en comfortabel ruimteklimaat te creëren en het energiegebruik te optimaliseren.

  • Met ePaper-touchdisplay
  • Snelle installatie dankzij veertrekklemmen en klikbare afdekking
  • Configuratie, instelling van de gewenste waarde en diagnose van actieve apparaten via app
  • Led als verkeerslichtfunctie voor luchtkwaliteit (CO2)
  • Korte reactietijd
  • Stroomloze configuratie via smartphone*
  • Intuïtieve diagnosefunctie via smartphone*
  • Esthetisch, tijdloos design

* voor actieve apparaten

Configureerbaar voor specifieke toepassingen

Het display op de ruimt-eenheden is individueel configureerbaar en alle display-elementen kunnen worden getoond, gewijzigd of verborgen. Afhankelijk van de toepassing kan een gewenste waarde voor de temperatuur of de ventilatorsnelheid worden getoond of kan het toestel alleen als sensor met display worden gebruikt.

  • Zeer goede leesbaarheid dankzij het hoge contrast
  • Gemakkelijk te gebruiken dankzij het touchdisplay
  • Geen storende achtergrondverlichting 's nachts

Referentieprojecten

Een unieke demonstratie in het bewaken van de binnenluchtkwaliteit in klaslokalen in het Collège Laval

Het Collège Laval biedt een ongeëvenaarde onderwijskwaliteit door de gezondheid van zijn studenten en personeel zeer serieus te nemen. Hoe het Collège Laval welzijn en productiviteit combineert, is gerenommeerd en de school plaatst comfort en veiligheid centraal in zijn prioriteiten om ervoor te zorgen dat iedereen zijn potentieel en talenten kan ontwikkelen. 

Door 115 slimme ruimtesensoren in de middelbare school te installeren, kan de luchtkwaliteit nu in real time nauwkeurig worden gedetecteerd, zelfs met een smartphone. Hiervoor werkte het personeel van de school samen met Immotik, een verdeler, installateur en integrator van BACnet-producten om een netwerk van sensoren te selecteren en het in zes vleugels van het schoolgebouw te installeren. Elke sensor kan snel en eenvoudig worden gescand om toegang te krijgen tot gegevens in real time, zonder voorafgaande kalibratie, via de Belimo Assistant App en een smartphone. Met het netwerk zijn ook aanpassingen ter plaatse, inbedrijfstelling en probleemoplossing mogelijk zelfs zonder stroomvoorziening.

  • Reference - College Laval, Canada (pdf - 1,43 MB)

Je hebt alleen controle over dat wat je kan meten

Emch+Berger ImmoConsult AG is een bedrijf van de Emch+Berger Group dat in heel Zwitserland services levert voor planning, advies en beheer van vastgoed. Emch+Berger is er trots op dat het voor zijn klanten slimme oplossingen ontwikkelt voor de hele levenscyclus van hun gebouwen.

Het nieuwe pand van het bedrijf in Zürich werd gepland en ontworpen als een avant-garde voor gebouwautomatisering wat betreft beheer, gegevenstransparantie en de integratie van IoT-veldapparatuur.

De Belimo-ruimtesensoren zorgen voor een betrouwbare bewaking van de ruimteluchtparameters om het HVAC-systeem nauwkeurig te regelen en het vereiste niveau voor comfort en luchtkwaliteit te leveren. - En dit moet natuurlijk zowel energie-efficiënt als doeltreffend zijn om het welzijn en de productiviteit in het gebouw te maximaliseren.

Met al deze vereisten in het achterhoofd wilde Emch + Berger ook expertise opbouwen in de toepassing van geavanceerde technologieën voor dynamische gebouwomgevingen.

  • Referentie – Emch+Berger ImmoConsult AG, Zwitserland (pdf - 2,12 MB)

Een must voor een gezond en comfortabel ruimteklimaat

ROVC is een technisch opleidingscentrum dat in Nederland zo'n 20.000 cursisten heeft opgeleid in de industriële technologie en airconditioningstechnologie. CO2, relatieve vochtigheid en de temperatuur worden gemeten in elke kamer of oefenruimte, aangezien een gezond binnenklimaat essentieel is voor instructeurs, cursisten en personeel.

"We kunnen de ruimtesensoren van Belimo gewoon verbinden met onze smartphones voor de inbedrijfstelling, wat snel en eenvoudig is. En ze hebben een hoge nauwkeurigheid en snelle reactietijden," zegt Nico van Leeuwen, Business Developer bij ROVC.

Eenvoudige installatie

De Belimo ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd en montage- en bedradingsfouten vermijden. Ze combineren innovatieve technologie met een eenvoudige installatie voor een probleemloze, langdurige werking. De sensoren zijn voorzien van afneembare veerbelaste klemmenblokken met indrukaansluitingen voor een eenvoudige, tijdbesparende en veilige aansluiting. De veelzijdige montageplaat past op alle gangbare inbouwdozen over de hele wereld. 

Belimo Assistant 2

Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
Belimo Assistant 2 maakt bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing van luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo mogelijk met smartphones, tablets en pc's.

Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.

Toebehoren:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Instructievideo's
  • Learn More About Belimo Assistant 2

Duidelijk display en intuïtieve bediening - De Belimo Display App

De Belimo Display App is de meest innovatieve manier om toegang te krijgen tot de sensoren van Belimo. Met de intuïtieve app voor eindgebruikers kunnen de actuele ruimtewaarden worden weergegeven en de gewenste waarden worden ingesteld. Dit betekent dat er geen display op de ruimte-unit nodig is. Dankzij communicatie via NFC (Near Field Communication) hebben derde partijen geen toegang tot veiligheidskritische gegevens.

  • Innovatie instelling van de gewenste waarden met de intuïtieve app zonder dat de ruimte-unit een display nodig heeft.
  • Compatibel met de nieuwste generatie actieve ruimtesensoren en bedieningsmodules van Belimo
  • Optionele toegangsbeveiliging met een viercijferige code
  • Weergave van de CO2-concentratie met een instelbare verkeerslichtfunctie

En zo gaat het in zijn werk:

  1. Download de Belimo Display App
  2. Houd de smartphone tegen de ruimte-unit
  3. Huidige waarden of gewenste waarden bekijken/aanpassen
  4. Om de gewenste waarden te activeren, houd u de smartphone opnieuw tegen de ruimte-unit
  • Android-app op “Google Play”
  • iOS-app in de "App Store"

Maak kennis met de mensen erachter

Het Belimo 'Room Sensors'-team heeft de apparaten met veel passie en energie ontwikkeld.
 

Alle ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules in een overzicht

De Belimo ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules zijn ontworpen om te voldoen aan de regionale en lokale marktvereisten, daarom zijn bepaalde modellen alleen in bepaalde regio's verkrijgbaar.

 

Instructievideo's

Stroomloze inbedrijfstelling

Inbedrijfstelling met de Belimo Assistant App

De gewenste waarde voor de temperatuur wijzigen met de Belimo Display App

De CO2-indicatorled configureren

De temperatuureenheden wijzigen

De displayindeling configureren

Meer over HVAC-oplossingen voor een gezonde binnenlucht

We brengen allemaal een groot deel van ons leven binnen door, maar hoe vaak staan we stil bij de impact die de binnenluchtkwaliteit heeft op onze productiviteit, welzijn of gezondheid? HVAC-systemen worden vaak geïnstalleerd om het comfort in een gebouw constant te houden. Maar vaak is heel weinig geweten over de impact op de gezondheid en de energie-efficiëntie van het gebouw. Door het gebruik van centrale luchtbehandelingsinstallaties pakken we zowel de duurzaamheid als de binnenluchtkwaliteit aan. Belimo biedt een reeks innovatieve oplossingen voor een optimale bewaking en regeling van HVAC-systemen en binnenluchtkwaliteit. Ons kader, de "Zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht", biedt waardevolle informatie over hoe HVAC-apparatuur kan bijdragen tot een gezonde binnenluchtkwaliteit in gebouwen zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie.

We hebben het thema gebundeld in een brochure met bijdragen van experts op het gebied van binnenluchtkwaliteit:

  • The Seven Essentials of Healthy Indoor Air (pdf - 1,88 MB)


 

Innovaties definiëren het begrip comfort opnieuwComfort

De producten van Belimo zorgen voor een nauwkeurig beheersbaar en comfortabel ruimteklimaat dat essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van de mensen.

  • Meer over CESIM Comfort

Zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

Het verband tussen het ontwerp, de installatie, de werking en het onderhoud van uw HVAC-systeem is van essentieel belang om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Belimo heeft de zeven belangrijkste factoren geïdentificeerd die gezonde binnenlucht in gebouwen garanderen.

  • Vereisten voor binnenluchtkwaliteit

Belimo sensoren

Het assortiment bevat nauwkeurige sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, CO₂ en vluchtige verbindingen (VOC's) in pijpleiding- en luchtkanaaltoepassingen. Ga naar de regionale website voor meer informatie:

  • Meer over leidingsensoren