Sensori ambiente e
pannelli ambiente

  1. Home

Aria interna confortevole e sana con i sensori ambiente e i pannelli ambiente

I sensori e i pannelli ambiente Belimo sono progettati per completare la gamma di sensori esistenti. La loro estetica semplice e chiara è ideale per l'installazione in aree visibili, con un design elegante e una profondità ridotta che si fonde perfettamente con l'ambiente circostante. Con l'espansione della gamma prodotti per aree visibili dell'ambiente, Belimo offre agli architetti un design senza tempo e di elevato livello estetico, agli installatori un montaggio rapido, agli integratori di sistemi un commissioning facile tramite smartphone e ai clienti finali un comfort ambiente piacevole e sano.

  • Per saperne di più sui sensori ambiente e i pannelli ambiente

Vincitore agli AHR Expo Innovation Awards 2023 nella categoria Qualità dell'aria interna

Siamo lieti di annunciare che i sensori ambiente e i pannelli ambiente di Belimo sono stati selezionati per le premiazioni all'AHR Expo Innovation Awards 2023, nella categoria Qualità dell'aria interna.

Il concorso annuale premia i prodotti, i sistemi e le tecnologie più innovativi e originali presentati all'International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition (AHR Expo) nelle categorie Automazione degli edifici, Raffreddamento, Bioedilizia, Riscaldamento, Qualità dell'aria interna, Idraulica, Refrigerazione, Software, Utensili & strumenti e Ventilazione.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di membri terzi ASHRAE, i quali hanno valutato tutte le proposte da premiare in base al design innovativo, alla creatività, all'applicazione, al valore e all'impatto sul mercato.

  • Learn More About AHR Expo Innovation Awards

Vincitore del premio Red Dot 2022

Siamo orgogliosi che i nostri sensori ambiente e pannelli ambiente abbiano vinto uno dei premi più prestigiosi per il design del prodotto: il Red Dot Award per il 2022. 

Il Red Dot Design Award è una delle maggiori competizioni al mondo per il design. Ci sono categorie di premi per il design del prodotto, per il design dei marchi e della comunicazione e per il concetto di design. Dal 1955, designer e produttori possono candidarsi ai premi.

Il premio Red Dot per il design del prodotto risale agli anni '50. Ogni anno il concorso premia i risultati eccellenti in termini di design e le innovazioni di prodotto. Le decisioni sull'assegnazione dei riconoscimenti vengono prese da un gruppo di esperti indipendenti. La giuria di quest'anno era composta da 48 giudici provenienti da 23 paesi.

  • Leggi tutto

I principali vantaggi dei nostri sensori ambiente e dei nostri pannelli ambiente

I pannelli ambiente Belimo misurano la temperatura, l'umidità e la CO2 per monitorare e controllare il comfort e la qualità dell'aria, contribuendo a ottenere un clima sano e confortevole negli ambienti e ottimizzando l'uso dell'energia.

  • Con display touch ePaper
  • Installazione rapida grazie alle morsettiere a molla e alla cover a scatto
  • Configurazione, regolazione setpoint e diagnosi dei dispositivi attivi tramite app
  • LED come semaforo per la qualità dell'aria (CO2)
  • Breve tempo di reazione
  • Configurazione senza alimentazione tramite smartphone*
  • Funzione diagnostica intuitiva tramite smartphone*
  • Design estetico, senza tempo

* per dispositivi attivi

Configurabile per applicazioni specifiche

Il display dei pannelli ambiente è configurabile individualmente e tutti gli elementi del display possono essere visualizzati, modificati o nascosti. A seconda dell'applicazione, è possibile visualizzare un setpoint per la temperatura o per la velocità del ventilatore oppure utilizzare l'unità solo come sensore con display.

  • Ottima leggibilità grazie all'elevato contrasto
  • Facile da usare grazie al display touch
  • Nessuna retroilluminazione fastidiosa di notte

Storie di successo

Un intervento particolare nel monitoraggio della qualità dell'aria interna nelle aule del Collège Laval

Il Collège Laval offre una qualità educativa senza pari prendendo molto sul serio la salute dei suoi studenti e del suo personale. Il rapporto tra benessere e produttività è ben noto e il Collège Laval pone il comfort e la sicurezza al centro delle sue priorità per garantire lo sviluppo del potenziale e del talento di ognuno. 

Grazie all'installazione di 115 sensori intelligenti all'interno del college, è ora possibile rilevare con precisione la qualità dell'aria in tempo reale, anche da uno smartphone. Per raggiungere questo obiettivo, il personale del college ha collaborato con Immotik, un distributore, installatore e integratore di prodotti BACnet, per selezionare e installare una rete di sensori in sei settori del college. Ogni sensore può essere scansionato in modo rapido e semplice per accedere ai dati in tempo reale, senza necessità di calibrazione, tramite l'App Belimo Assistant e uno smartphone. Inoltre, consente la regolazione sul campo, il commissioning e la ricerca guasti anche in assenza di alimentazione.

  • Reference - College Laval, Canada (pdf - 1,43 MB)

Si può gestire solo ciò che si può misurare

Emch+Berger ImmoConsult AG è un'azienda del Gruppo Emch+Berger che offre servizi di pianificazione, consulenza e gestione di beni immobili in tutta la Svizzera. Emch+Berger è orgogliosa di generare soluzioni intelligenti per i suoi clienti per l'intero ciclo di vita dei loro edifici.

La nuova sede dell'azienda a Zurigo è stata pianificata e progettata come un progetto di automazione degli edifici all'avanguardia per quanto riguarda il controllo, la trasparenza dei dati e l'integrazione dei dispositivi di campo IoT.

I sensori ambiente Belimo sono responsabili del monitoraggio affidabile dei parametri dell'aria interna per controllare accuratamente il sistema HVAC e fornire i livelli richiesti di comfort e qualità dell'aria. - E questo, ovviamente, deve essere sia efficiente dal punto di vista energetico che efficace in termini di massimizzazione del benessere e della produttività negli ambienti interni.

Tenendo conto di tutti questi requisiti, l'obiettivo di Emch + Berger era anche quello di acquisire competenze nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia per ambienti edilizi dinamici.

  • Referenze – Emch+Berger ImmoConsult AG, Svizzera (pdf - 2,12 MB)

Un must per un clima interno sano e confortevole

ROVC è un centro di formazione tecnica che ha formato circa 20,000 apprendisti in tecnologia industriale e di condizionamento dell'aria nei Paesi Bassi. CO2, umidità relativa e temperatura sono misurate in ogni stanza o sala prove, poiché un clima interno sano è essenziale per gli istruttori, i partecipanti ai corsi e il personale.

"Per il commissioning possiamo semplicemente collegare i sensori ambiente di Belimo ai nostri smartphone, il che è facile e veloce. Inoltre, hanno un'elevata precisione e tempi di risposta rapidi", afferma Nico van Leeuwen, Business Developer di ROVC.

Installazione semplice

I sensori ambiente Belimo e i pannelli ambiente sono stati progettati per una facile installazione, evitando errori di montaggio e cablaggio. Combinano una tecnologia innovativa con una semplice installazione per un funzionamento a lungo termine senza problemi. I sensori presentano morsettiere a molla rimovibili con terminali push-in che consentono connessioni semplici, rapide e sicure. La piastra di montaggio versatile si adatta a tutte le scatole a muro comunemente utilizzate in tutto il mondo. 

Belimo Assistant 2

Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.

Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.

Accessori:
- ZTH UE/US/AP (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Video di approfondimento
  • Learn More About Belimo Assistant 2

Display chiaro e funzionamento intuitivo - la Belimo Display App

La Belimo Display App è il modo più innovativo per accedere ai sensori Belimo. Con l'intuitiva app per il cliente finale, è possibile visualizzare i valori ambiente attuali e regolare i setpoint. Questo significa che un display sull'unità ambiente non è necessario. Grazie alla comunicazione via NFC (near field communication), è vietato l'accesso ai dati critici per la sicurezza da parte di terzi.

  • Innovativa regolazione setpoint con l'app intuitiva senza la necessità di un display sull'unità ambiente
  • Compatibile con la più recente generazione di sensori ambiente e pannelli ambiente attivi di Belimo
  • Protezione d'accesso opzionale con un codice a quattro cifre
  • Visualizzazione della concentrazione di CO2 con funzione semaforo personalizzabile

Ed ecco come funziona:

  1. Scarica la Belimo Display App
  2. Tieni lo smartphone davanti all'unità ambiente
  3. Visualizza/regola i valori o setpoint attuali
  4. Per attivare i setpoint, tieni lo smartphone nuovamente davanti all'unità ambiente
  • App Android su "Google Play"
  • App iOS su "App Store"

Conosci le persone che lavorano dietro le quinte

Il team addetto ai sensori ambiente Belimo ha sviluppato le unità con grande passione ed energia.
 

Tutti i sensori ambiente e pannelli ambiente in un colpo d'occhio

I sensori ambiente e i pannelli ambiente Belimo sono stati progettati per soddisfare le esigenze del mercato regionale e locale, pertanto alcuni modelli sono disponibili solo in determinate regioni.

 

Video di approfondimento

Commissioning senza energia

Commissioning con la Belimo Assistant App

Cambiamento del setpoint temperatura con la Belimo Display App

Configurazione del LED indicatore CO2

Cambiamento delle unità di temperatura

Configurazione del layout del display

Per saperne di più sulle soluzioni HVAC per un'aria interna salubre

Tutti noi trascorriamo gran parte della nostra vita in ambienti chiusi, ma quante volte pensiamo all'impatto che la qualità dell'aria interna (IAQ) ha sulla nostra produttività, sul nostro benessere e sulla nostra salute? I sistemi HVAC vengono spesso installati con lo scopo di mantenere i livelli di comfort in un edificio. Tuttavia, solitamente si sa meno riguardo ai benefici per la salute e all'efficienza energetica dell'edificio. Usando unità di trattamento aria centrali (AHU), affrontiamo sia l'aspetto della sostenibilità che quello della qualità dell'aria interna. Belimo offre un range di soluzioni innovative per ottimizzare il monitoraggio e il controllo dei sistemi HVAQ e la qualità dell'aria interna. Il nostro quadro di riferimento, "Sette elementi essenziali per l'aria interna sana", fornisce informazioni preziose su come le unità HVAC possano contribuire ad una qualità dell'aria interna negli edifici senza compromettere l'efficienza energetica.

Abbiamo raccolto l'argomento in una brochure con contributi di esperti in materia di qualità dell'aria interna:

  • The Seven Essentials of Healthy Indoor Air (pdf - 1,88 MB)


 

Le innovazioni ridefiniscono il comfortComfort

I dispositivi Belimo forniscono un ambiente confortevole e controllato con precisione, essenziale per il benessere e la produttività delle persone.

  • Per saperne di più su CESIM Comfort

I sette elementi essenziali dell'aria interna sana

La relazione tra la costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del vostro sistema HVAC è vitale per migliorare la qualità dell'aria interna. Belimo ha identificato sette fattori essenziali per garantire un'aria interna salutare negli edifici.

  • Requisiti per la qualità dell'aria interna

Sensori Belimo

La gamma prodotti comprende sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, CO₂, e composti volatili (COV) in tubazioni e canali. Visita il sito web locale per maggiori informazioni:

  • Per saperne di più sui sensori da tubazione