Home
  • Belimo-websites
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo-websites
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home

Ontworpen voor topprestaties

Ruimtebedieningsmodules op de werkvloer
  1. Home
  2. Highlights

Luchtkwaliteitssensoren voor HVAC voor een gezond en efficiënt binnenklimaat

Onze HVAC-luchtkwaliteitssensoren bieden nauwkeurige metingen en een esthetisch en tijdloos design voor architecten, een snelle montage voor installateurs, eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone voor systeemintegratoren en een comfortabel en gezond ruimteklimaat voor bewoners. Met of zonder ePaper-touchdisplay bewaken en regelen ze verschillende parameters die nodig zijn voor het comfort en de veiligheid binnenshuis, zoals temperatuur, vochtigheid en CO2-niveaus. Met de ruimtebedieningsmodules met virtueel display is een volledige en eenvoudige regeling mogelijk zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over onbevoegde toegang.

Ruimtebedieningsmodules met virtueel display – volledige toegang, geen beschermingsbehuizing nodig

De ruimtebedieningsmodule met virtueel display is de ideale oplossing voor luchthavens, andere openbare gebouwen en klaslokalen. De module heeft geen display nodig en kan rechtstreeks via uw smartphone worden bediend met behulp van de Belimo Display App. De toegang wordt beschermd door een viercijferige code – er is dus geen extra behuizing nodig als bescherming tegen onbevoegde toegang. Wat zijn de voordelen in vergelijking met een extra behuizing? Nauwkeurige meting, zonder fouten door een beschermingsbehuizing, geen sleutel nodig, eenvoudige bediening voor bevoegde personen, een stijlvolle, eenvoudige ruimtebedieningsmodule die nauwelijks opvalt, alsook een snelle en eenvoudige montage, en dus geen extra kosten.


Het design vormt geen uitdaging meer

Ruimtesensoren ontwerpen die voldoen aan de verschillende eisen over de hele wereld voor nauwkeurigheid, snelheid en veelzijdigheid is een complexe taak. Hier is een zorgvuldige planning voor nodig bij het ontwerpen van de sensor om potentiële interne foutbronnen te elimineren, terwijl externe schommelingen ook moeten worden gecompenseerd. Een voorbeeld van hoe we uitblinken in het maken van krachtige, betrouwbare ruimtesensoren is hoe we de uitdagingen bij het design ervan overwinnen om een nauwkeurige temperatuurmeting te garanderen. 


Het belang van de bewaking van CO2-niveaus in scholen

Het bewaken van CO2-niveaus in klaslokalen is van cruciaal belang om een gezonde leeromgeving te garanderen. Hoge concentraties kooldioxide (CO2) kunnen nadelige gevolgen hebben voor studenten, zoals het verminderen van de cognitieve functie, energieniveaus en het algemene welzijn. Talrijke studies tonen aan dat CO2-niveaus in binnenruimtes van meer dan 1000 ppm worden geassocieerd met verminderde cognitieve prestaties. Studenten kunnen last hebben van concentratieproblemen, verzwakte besluitvaardigheid en een verminderd probleemoplossend vermogen, wat allemaal de studievoortgang kan belemmeren. Bovendien kunnen hoge CO2-concentraties ademhalingsproblemen verergeren en hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken.

Door regelmatige bewaking van de CO2 in binnenruimtes kunnen facilitaire managers ventilatieproblemen opsporen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit voor studenten te verbeteren.


Probleemloze integratie en maximale compatibiliteit

De ruimtesensoren van Belimo kunnen naadloos worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen via BACnet MS/TP, Modbus RTU of MP-Bus-protocollen, waardoor de inbedrijfstelling en installatieprocessen worden vereenvoudigd en er geen tijd wordt verloren aan de bedrading. Bovendien zijn de sensoren uitgerust met een extra digitale ingang, zodat sensoren en schakelaars van derden (zoals raamalarmen en aanwezigheidsmelders) kunnen worden aangesloten en bewaakt. De invoerwaarden worden doorgegeven via de BACnet MS/TP, Modbus RTU of MP-Bus-protocollen, waardoor een naadloze integratie en compatibiliteit met verschillende gebouwbeheersystemen is gewaarborgd.

Inbedrijfstelling eenvoudig gemaakt

De Belimo Assistant App biedt een transparante bediening bij gebruik met Belimo-ruimtesensoren met geïntegreerde Near Field Communication (NFC). Met een smartphone is met de Belimo Assistant App een snelle en eenvoudige programmering, inbedrijfstelling en probleemoplossing mogelijk, zelfs zonder stroom. Bovendien geven talrijke diagnoseparameters aan hoe het apparaat tijdens de werking met het systeem communiceert. Als er onderhoud nodig is, kan snel een storingsanalyse worden opgesteld.

Een ander voordeel van NFC-technologie is de snelle inbedrijfstelling. Om een nieuwe HVAC-luchtkwaliteitssensor in bedrijf te stellen, kopieert u gewoon de instellingen van een vooraf ingestelde ruimtesensor en plakt u deze naar de nieuwe sensor. Dit vermindert de tijd die nodig is voor de inbedrijfstelling aanzienlijk.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Instructievideo's
  • Meer informatie over Belimo Assistant 2
Koop nu

De volledige Belimo-ervaring

Volledig assortiment van onze ruimte-eenheden

  • Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules

Onze bijdragen aan binnenluchtkwaliteit

  • Gezonde binnenlucht en energie-efficiënte HVAC-oplossingen

Zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

  • Belimo's zeven belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Privacy-instellingen wijzigen
'+41 43 843 61 11
Een abonnement nemen
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)