Bestehende HLK-Systeme optimieren

  1. Home
  2. RetroFIT+

Mit minimalem Aufwand das bestehende System verbessern

Durch die Wiederherstellung der ursprünglichen Auslegung des HLK-Systems eines Gebäudes oder durch die Anpassung an das dynamische Lastprofil kann man Leistung und Energieeffizienz auf kostengünstige Weise verbessern und so mit relativ geringem Aufwand unmittelbar Kosten sparen.    

Sensoren und Sollwerte optimal einsetzen

Man kann nur das regeln, was man auch messen kann. Sensoren sind bei Gebäuden unverzichtbar für die Messung und Überwachung des Energieverbrauchs und der Umgebungsbedingungen, die sich auf Komfort, Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer auswirken.

Sensoren von Belimo messen und überwachen eine Vielzahl von Parametern in Gebäuden, z.B. Temperatur, Feuchte oder CO2-Gehalt. Mittels Echtzeit-Datenerfassung lässt sich die Leistung von HLK-Systemen optimieren und damit der Energieverbrauch senken und die Raumluftqualität verbessern.

Übrigens ist nicht in jedem Fall unbedingt ein aufwendiges Renovierungsprojekt erforderlich; wenn man zum Beispiel bei einem installierten System den Sollwert um lediglich +/-1°C ändert, kann man alleine dadurch bis zu 7% an Energie einsparen. Indem man ausserdem den Sollwert im Winter absenkt und im Sommer erhöht, kann man das ganze Jahr über Energie sparen und gleichzeitig den CO2-Fussabdruck des Gebäudes minimieren.

  • Sensoren/Zähler

HLK-Feldgeräte austauschen und nachrüsten

Da Gebäude und Geräte mit der Zeit altern, steigen die Betriebskosten infolge des höheren Energieverbrauchs und des grösseren Wartungsaufwands exponentiell an. Gebäudeautomationssysteme werden mit gut funktionierenden HLK-Feldgeräten wesentlich effektiver. Indem man alte Feldgeräte aus bestehenden Anlagen nachrüstet, kann man die Funktionalität wiederherstellen und verbessern und hält dabei die Ausfallzeiten auf minimalem Niveau.

Belimo bietet passenden Ersatz und Nachrüstmöglichkeiten für Ventilkombinationen, Ventilantriebe, Klappenantriebe und Sensoren.

  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool

Leistungslücke schliessen und Delta T verwalten

Leistungsunterschiede zwischen der vorgesehenen Auslegung und der Systemleistung können sich erheblich auf die Betriebskosten von Gebäuden auswirken. Durch effektive Verwaltung von Delta T wird die Leistungslücke minimiert, wodurch die Gesamtleistung des Gebäudes verbessert wird: mehr Energieeffizienz, mehr Komfort und bessere Raumluftqualität — und das alles bei geringeren Betriebskosten.

Haben Sie bereits ein Belimo Energy Valve™ installiert? Glückwunsch! Das Belimo Energy Valve™ mit dem Algorithmus des integrierten Delta-T-Managers verringert die Betriebskosten für Pumpe, Kältemaschine und/oder Heizkessel, indem es für einen höheren Wirkungsgrad der Anlage und ein stabiles Delta T sorgt.

Wenn Sie noch kein Belimo Energy Valve™ installiert haben, dann ist es vielleicht Zeit für ein Upgrade.

  • Belimo Energy Valve™ mit TEZ

Wenn Sie sich intensiver damit beschäftigen möchten, klicken Sie auf die folgenden Optionen:

Das System mit besserer Technologie nachrüsten
Die Betriebsweise des Systems ändern und Effizienz maximieren

Klicken Sie auf die Karte, um ein Referenzgebäude zu finden


Weitere Dokumente zu RetroFIT+

  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool
  • RetroFIT+ Ersatzprodukte
  • RetroFIT+ Leitfaden (pdf - 6.12 MB)
  • RetroFIT+ Checkliste – Wasseranwendungen (pdf - 2.71 MB)
  • Datenerfassung für RetroFIT+ Drehventiladapter (pdf - 1.11 MB)
  • Datenerfassung für RetroFIT+ Hubventiladapter (pdf - 1.03 MB)
  • Nachhaltigkeit – Belimo Statement