Βελτιστοποίηση υπάρχοντων συστημάτων HVAC

  1. Αρχική σελίδα
  2. RetroFIT+

Βελτιώστε το υπάρχον σύστημά σας με ελάχιστη προσπάθεια

Η αποκατάσταση του συστήματος HVAC σε ένα κτίριο στον αρχικό του σχεδιασμό ή αναβάθμισή του για να ταιριάζει με το προφίλ δυναμικού φορτίου, είναι ένας οικονομικός τρόπος για να βελτιώνεται η απόδοσή του και η ενεργειακή αποδοτικότητα, οδηγώντας σε άμεση εξοικονόμηση κόστους με σχετικά μειωμένη προσπάθεια.    

Αξιοποιήστε βέλτιστα τα αισθητήρια και τις επιθυμητές τιμές

Μπορείτε να ελέγχετε μόνο ό,τι μετράτε. Τα αισθητήρια είναι σημαντικά για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών συνθηκών ενός κτιρίου που επηρεάζουν την άνεση, την υγεία και την ευεξία των ενοίκων.

Τα αισθητήρια Belimo μετρούν και παρακολουθούν πολλές παραμέτρους σε ένα κτίριο, όπως θερμοκρασία, υγρασία ή περιεκτικότητα σε CO2. Τα δεδομένα που καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων HVAC, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας την ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Παρεμπιπτόντως, πριν προχωρήσετε σε ένα περίπλοκο έργο ανακαίνισης, η αλλαγή της επιθυμητής τιμής ενός εγκατεστημένου συστήματος κατά μόλις +/-1°C μπορεί να εξοικονομήσει έως και 7% κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, μειώνοντας την επιθυμητή τιμή και αυξάνοντάς την το καλοκαίρι, θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας όλο τον χρόνο, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα του κτιρίου.

  • Αισθητήρια/μετρητές

Αντικαταστήστε και αναβαθμίστε τις συσκευές πεδίου HVAC

Επειδή παρουσιάζεται γήρανση στα κτίρια και τον εξοπλισμό με την πάροδο του χρόνου, το λειτουργικό κόστος αυξάνεται ραγδαία από την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης. Τα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού καθίστανται σημαντικά πιο αποτελεσματικά με άριστες λειτουργικά συσκευές πεδίου HVAC. Η αναβάθμιση παλιών συσκευών πεδίου από υπάρχουσες εγκαταστάσεις μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Η Belimo προσφέρει άνετη αντικατάσταση και αναβάθμιση των συνδυασμών βαλβίδων, των κινητήρων βαλβίδας, των κινητήρων διαφραγμάτων και των αισθητήριων.

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool

Γεφυρώστε το κενό απόδοσης και διαχειριστείτε το ΔT

Τα κενά απόδοσης μεταξύ του προβλεπόμενου σχεδιασμού και της απόδοσης του συστήματος μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος των κτιρίων. Η αποτελεσματική διαχείριση του ΔΤ θα μειώσει το κενό απόδοσης, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του κτιρίου: υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα, μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα, και όλα αυτά με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Έχετε ήδη εγκαταστήσει μια βαλβίδα Belimo Energy Valve™; Είστε τυχεροί! Η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ με ενσωματωμένο αλγόριθμο διαχειριστή ΔΤ μειώνει το λειτουργικό κόστος της άντλησης, του ψύκτη ή/και του λέβητα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της εγκατάστασης και διατηρώντας το ΔT.

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει μια βαλβίδα Belimo Energy Valve™ ίσως ήρθε η ώρα για μια αναβάθμιση.

  • Belimo Energy Valve™ με ΜΘΕ (μετρητή θερμικής ενέργειας)

Εάν θέλετε να επενδύσετε περισσότερο χρόνο και προσπάθεια, κάντε κλικ στις παρακάτω επιλογές:

Αναβαθμίστε το σύστημά σας με καλύτερη τεχνολογία
Αλλάξτε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημά σας και αυξήστε την αποδοτικότητα

Κάντε κλικ στον χάρτη για να βρείτε ένα κτίριο αναφοράς


Περισσότερα σχετικά έγγραφα RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Προϊόντα αντικατάστασης
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Βιωσιμότητα – Δήλωση Belimo