Ersatzlösungen für Drehventile

Lösungen für Fremd-Drehventile

Die universellen Antriebe von Belimo sind bestens geeignet, um bestehende Anlagen zu modernisieren bzw. zu automatisieren. Die Gründe, warum eine Anlage nachgerüstet oder modernisiert werden muss, sind dabei sehr vielfältig. Oftmals geht es darum, die Lebensdauer zu verlängern, respektive Qualität und Effizienz einer Anlage zu erhöhen. Deshalb müssen früher oder später Komponenten ausgetauscht werden. Mit einfachen Adaptern, den Retrofit-Linkages von Belimo, lassen sich die Antriebe mühelos auf installierte Drehventile unterschiedlicher Hersteller montieren. 

  • RetroFIT+ Checkliste – Wasseranwendungen (pdf - 2.71 MB)
  • Datenerfassung für RetroFIT+ Drehventiladapter (pdf - 1.11 MB)

Müheloses Nachrüsten durch Retrofit-Lösungen von Belimo

Flexibilität

Bewährte Zuverlässigkeit

Stärke

Nachhaltigkeit gepaart mit modernster Technologie

Sortiment

DN 25...50

20 Nm

  • Produkte ansehen

DN 65...80

40 Nm

  • Produkte ansehen

DN 100...125

90 Nm

  • Produkte ansehen

DN 100...150

160 Nm

  • Produkte ansehen

DN 200...300

400 Nm

  • Kontakt

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

Kundenspezifische Produkte

Das Aufrüsten oder Nachrüsten eines bestehenden HLK-Systems stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, insbesondere wenn das Gebäude teilweise oder vollständig belegt ist. Eine schnelle und einfache Installation ist in dieser Situation entscheidend. Daher sind die Auswahl der Komponenten und deren Kompatibilität mit dem bestehenden System von höchster Bedeutung. Bei unseren RetroFIT+-Lösungen stehen Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Unsere Produkte tragen somit zu einer Leistungssteigerung/-sicherstellung und zu einem wartungsfreien Betrieb Ihres HLK-Systems bei. Wenn Sie in unserem umfangreichen Sortiment nicht fündig werden, stellen wir für Sie in unserer Werkstatt Ihr spezifisches Anschlussteil her (ab Losgrösse 1).

  • Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker. 
  • Auf Ihre bestehende Anlage/Komponenten angepasste mechanische und elektrische Anschlusslösung.

Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.

  • Mehr erfahren
  • Kundenvorteile
  • Software / Plug-ins
Kundenvorteile

Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung

Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. 

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motor, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken

  • ausgezeichnete Regelstabilität zur Aufrechterhaltung des Komforts 

  • keine Überraschungen bei Gebäudeerweiterungen und -umnutzung jeglicher Art, dank des universellen Antriebskonzepts

  • Zeit- und Kostenersparnis dank einfacher und unkomplizierter Montage

  • kurze Lieferzeiten 

  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer

  • 5 Jahre Garantie

Installateur / Anlagebauer

Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. 

  • für jede Applikation die passende Antriebslösung dank des universellen Antriebs-Konzepts des Belimo-RetroFIT+-Sortiments

  • flexibles Einsatzgebiet für eine Vielzahl von Klappen

  • die Antriebe lassen sich vor Ort exakt an die entsprechenden Anforderungen anpassen

  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine RetroFIT+-Lösung

  • Zeit- und Kostenersparnis dank einfacher und unkomplizierter Montage

  • IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser

  • Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen

  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Installation

  • kurze Lieferzeiten 

  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer

  • 5 Jahre Garantie

Fachgrosshändler

Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. 

  • schlankes universelles Sortiment vereinfacht die Auswahl des richtigen Antriebs 

  • die Antriebe lassen sich vor Ort exakt an die entsprechenden Anforderungen anpassen

  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine RetroFIT+-Lösung

  • IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser

  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Installation

  • millionenfach bewährte Belimo Antriebe

  • 5 Jahre Garantie

Planer

Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. 

  • schlankes universelles Sortiment vereinfacht die Auswahl des richtigen Antriebs 

  • die Antriebe lassen sich vor Ort exakt an die entsprechenden Anforderungen anpassen

  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine RetroFIT+-Lösung

  • IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser

  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Installation

  • millionenfach bewährte Belimo Antriebe

  • 5 Jahre Garantie

Gebäudeinhaber

Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. 

  • ausgezeichnete Regelstabilität zur Aufrechterhaltung des Komforts 

  • keine Überraschungen bei Gebäudeerweiterungen und -umnutzung jeglicher Art, dank des universellen Antriebskonzepts

  • Zeit- und Kostenersparnis dank einfacher und unkomplizierter Montage

  • kurze Lieferzeiten 

  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer

  • 5 Jahre Garantie

Systemintegrator

Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. 

  • schlankes universelles Sortiment vereinfacht die Auswahl des richtigen Antriebs 

  • die Antriebe lassen sich vor Ort exakt an die entsprechenden Anforderungen anpassen

  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine RetroFIT+-Lösung

  • IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser

  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Installation

  • millionenfach bewährte Belimo Antriebe

  • 5 Jahre Garantie

Software / Plug-ins

Belimo Assistant 2

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- LINK.10 (Unterstützt Bluetooth und USB zu NFC und MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play

  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.98 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.61 MB)
  • Häufig gestellte Fragen
  • Video-Kurzanleitungen
  • Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

Service-Tool ZTH EU

Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2.44 MB)
  • Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.

  • ZTH EU - USB-MP-Treiber (zip - 2.17 MB)

BIM-Plug-in für Autodesk Revit

3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in

Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • Flyer - Effizient planen mit BIM (pdf - 1.87 MB)

  • Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.

  • Autodesk-Seite besuchen