Η ανθρώπινη ζωή αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα

  1. Αρχική σελίδα
  2. Κύρια σημεία

Λύσεις ασφαλείας

Οι κινητήρες ασφαλείας της Belimo για διαφράγματα πυρασφαλείας και ελέγχου καπνού βοηθούν στη διάσωση ανθρώπων και στην προστασία της ιδιοκτησίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι άνθρωποι στις βιομηχανικές χώρες περνούν το 90% του χρόνου τους μέσα σε κτίρια. Και όπου υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και εργάζονται, η προστασία της ζωής αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Ένας σημαντικός παράγοντας εδώ είναι η ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο χρόνος αντίδρασης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού σε πρώιμο στάδιο και να διατηρηθούν οι ελεύθερες καπνού οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης για όσο το δυνατόν περισσότερο: όσο πιο γρήγορη είναι η αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς, τόσο μικρότερη είναι η ζημιά σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και περιβάλλον.

Η πυροπροστασία στα κτίρια βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: τη στατική, την τεχνική και την οργανωτική πυροπροστασία. Η τεχνική πυροπροστασία είναι πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά στα σύγχρονα κτίρια με τον ασυνήθιστο σχεδιασμό, τη μικτή χρήση ή την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και το μέγεθος των κτιρίων.Η Belimo ασχολήθηκε με αυτό το θέμα πολύ νωρίς, ειδικά όσον αφορά την τεχνική πυροπροστασία.Στο μακρινό 1978 – τρία χρόνια μετά την ίδρυσή της – η Belimo πούλησε κινητήρες που μπορούσαν να εγκατασταθούν σε διαφράγματα πυρασφαλείας. Στο μεταξύ, η Belimo εξελίχθηκε σε ηγετική εταιρεία της παγκόσμιας αγοράς στη μηχανοκίνηση διαφραγμάτων απομονώσεως πυρός και ελέγχου καπνού με τεκμηριωμένη τεχνογνωσία και πείρα.

Πλεονέκτημα της μηχανοκίνησης

Σε σύγκριση με τα μηχανικά διαφράγματα πυρός, τα οποία κλείνουν μόνο σε υψηλές θερμοκρασίες, τα μηχανοκίνητα διαφράγματα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορούν να κλείσουν νωρίς – ενεργοποιημένα, για παράδειγμα, από ένα σήμα ανιχνευτή καπνού. Αυτό αποτρέπει αξιόπιστα και έγκαιρα την εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού στο κτίριο. Επιπλέον, η μηχανοκίνηση επιτρέπει τακτικούς λειτουργικούς ελέγχους των διαφραγμάτων πυρός, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ασφάλεια στο κτίριο.
Η Belimo προσφέρει στους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) διαφραγμάτων ελέγχου πυρός και καπνού μια ολοκληρωμένη σειρά κινητήρων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις εφαρμογές τους. Χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ανάπτυξη, την προμήθεια υλικών, την παραγωγή και τις τελικές δοκιμές. Μαζί με τους αποσβεστήρες, οι κινητήρες πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δοκιμές κύκλου ζωής και πυρκαγιάς.

Αναπτύχθηκε μια νέα γενιά

Μεταξύ του 2015 και του 2018, η Belimo παρουσίασε μια νέα σειρά κινητήρων διαφράγματος πυρός στην Ευρώπη.Αυτοί έχουν μια μοναδική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λειτουργία κλειδώματος (Safety Position Lock™) που διατηρεί τα διαφράγματα ασφαλώς κλειστά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η αντίδραση των πελατών σε αυτήν την επέκταση της σειράς των προϊόντων ήταν θετική.Αναπτύχθηκε μια νέα γενιά ενεργοποιητών ελέγχου καπνού. Πέραν του να δώσει τη δυνατότητα στην Belimo να επεκτείνει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά στον τομέα της πυροπροστασίας, θα συμβάλει επίσης αποφασιστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

  • Belimo Safety Solutions: Fire Protection Scenarios (English)

Σύστημα ελέγχου καπνού διαφορικής πίεσης στα κεντρικά γραφεία της Belimo στο Hinwil (Ελβετία)

Η αυξανόμενη αστικοποίηση οδηγεί σε συμπαγή κατασκευή, με μεγαλύτερο ύψος και βάθος σε ένα μικρό εμβαδόν επιφανείας. Τα κτίρια αυτού του τύπου, τα οποία είναι συνήθως πολυώροφα, απαιτούν νέες τεχνικές λύσεις που να επιτρέπουν την ασφαλή  εκκένωση και να υποστηρίζουν τα μέτρα πυρόσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας.Τα συστήματα ελέγχου καπνού διαφορικής πίεσης διασφαλίζουν ελεύθερες καπνού οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης – ειδικά σε κλιμακοστάσια ή ανελκυστήρες πυρόσβεσης – και γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά. Επιτρέπουν τη δημιουργία αυτού που είναι γνωστό ως σκάλα ασφαλείας, καταργώντας έτσι την ανάγκη για ένα δεύτερο κλιμακοστάσιο. Χωρίς να χρειάζεται να διακυβευτεί η ασφάλεια, αυτή η περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, μειώνοντας έτσι το κατασκευαστικό κόστος.
Λόγω του δυναμικού της αγοράς στις εφαρμογές αποκλεισμού καπνού, η Belimo επένδυσε σε μια μονάδα δοκιμών και επιδείξεων στα κεντρικά της γραφεία το 2018. Αυτό το σύστημα ελέγχου καπνού διαφορικής πίεσης είναι μοναδικό στον σχεδιασμό του.

Τα ειδικά αντικείμενα απαιτούν ειδική προστασία

Αρχιτεκτονικό γραφείο Halle 1 | Τοποθεσία Λιντς (Αυστρία) | Τύπος έργου μικτή χρήση Γραφεία, διαμερίσματα, ξενοδοχείο, αίθουσα εκδηλώσεων, υπόγειος χώρος στάθμευσης | Έκταση τοποθεσίας 12.000 m² (129.000 ft²) | Ωφέλιμη επιφάνεια 57.600 m² (620.000 ft², συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου χώρου στάθμευσης) | Κτίριο γραφείων 1.900 m² (20.500 ft²) | Ξενοδοχείο 129 υπνοδωματίων.

Με τις λύσεις ασφαλείας της, η Belimo συμβάλλει σημαντικά στην αξιόπιστη πυροπροστασία ενός «ιδιαίτερου» κτιρίου στο Λιντς.

Στην καρδιά του Λιντς (Αυστρία) – στο άκρο όπου κάποτε βρισκόταν η οχύρωση της πόλης του Λιντς, τώρα βρίσκεται το Promenaden Galerien – ένα μοντέρνο κτίριο που συνδέει τις πεζοδρομημένες ζώνες της πόλης ανάμεσα στα ιστορικά της κτίρια, παρέχοντας χώρο για καταστήματα, εστιατόρια, γραφεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, μια αίθουσα εκδηλώσεων και ένα ξενοδοχείο. Το κτιριακό συγκρότημα ανήκει στη Wimmer Medien από το 1885. Μέχρι το 2003, στέγαζε τα τυπογραφεία της εφημερίδας Oberösterreichische Nachrichten . Αποξηλώθηκαν το 2008 – το σήμα εκκίνησης για την ιδέα του περιπάτου, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010.

Η οικογένεια Cuturi, ιδιοκτήτες της Wimmer Medien, είχε μεγάλα σχέδια για το Promenaden Galerien.Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος: «Ένα μέρος που φαίνεται πολυτελές χωρίς να φαίνεται αποκομμένο που φέρνει χαρά στους επισκέπτες του», εξηγεί ο Paolo Cuturi, υπεύθυνος έργου του Promenaden Galerien. Μπόρεσε κατ' αυτόν τον τρόπο να εκπληρώσει το όνειρο ζωής του πατέρα του Rudolf Andreas Cuturi – ένα όνειρο που επιτέλους πραγματοποίησε την τελετή έναρξής του τον Ιούνιο του 2018.

Για να γίνει εφικτή η δημιουργία ενός τόσο ξεχωριστού μέρους, απαιτούνταν μια ομάδα υψηλού επαγελματισμού. Η οικογένεια Cuturi κάλεσε διάσημους ειδικούς για να πραγματοποιήσουν το όραμά τους για το Promenaden Galerien σε πρώιμο στάδιο. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Halle 1 του Σάλτσμπουργκ κατάφερε να συνδυάσει το παλιό με το νέο για να δημιουργήσει μια υπερσύγχρονη μονάδα. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα νέο μονοπάτι περιπάτου με αστικό στυλ όπου αρέσει στους αθρώπους να σταματούν για να κάθονται και να περνούν τον χρόνο τους. Εκεί όπου κάποτε ηχούσαν οι πρέσες του τυπογραφείου, σήμερα σφύζει από ζωή. Και όπου εργάζονται άνθρωποι, η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Επομένως, από την αρχή, η πυροπροστασία ήταν ένα βασικό θέμα κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου. 

«Κανείς δεν σκέφτεται την πυροπροστασία όταν νοικιάζει ένα διαμέρισμα ή ένα κατάστημα», εξηγεί ο υπεύθυνος του έργου κ. Cuturi. «Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ως διαχειριστές ενός κτιρίου και ιδιοκτήτες, να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση πυρκαγιάς.»

Για την ασφάλεια ανθρώπων και περιουσίας

Από πλευράς πυροπροστασίας, η Αυστρία είναι μια από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο. Πέραν των ευρωπαϊκών προτύπων και των οδηγιών, πρέπει επίσης να τηρούνται τα ειδικά πρότυπα πυροπροστασίας για κάθε χώρα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ακόμη υψηλότερες απαιτήσεις από τα τεχνικά συστήματα. Για κτίρια στα οποία είναι εγκατεστημένο ένα σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς, τα μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός είναι υποχρεωτικά στην Αυστρία.

Οι διαχειριστές του Promenaden Galerien προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα: «Οι ενεργοποιητές διαφραγμάτων πυρός πρέπει να κλείνουν τα διαφράγματα τη νύχτα μόλις απενεργοποιηθεί το σύστημα εξαερισμού», λέει ο Norbert Kaimberger, υπεύθυνος έργου και εξουσιοδοτημένος υπογράφων της εταιρείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ETECH. «Αυτό αποτρέπει αξιόπιστα την εξάπλωση του καπνού και της πυρκαγιάς μέσω του συστήματος εξαερισμού». Ταυτόχρονα, το τακτικό κλείσιμο και άνοιγμα των διαφραγμάτων πυρός καταγράφεται ως δοκιμή λειτουργίας, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην ασφάλεια του κτιρίου.

Για το έργο Promenaden Galerien, έξι εταιρείες του Λιντς ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό την ηγεσία της ETECH ως κοινοπραξία για το σύνολο της τεχνικής κτιριακής εγκατάστασης. Πέραν των εργασιών ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο τομέας ευθύνης τους περιελάμβανε επίσης την εφαρμογή διεπιστημονικής τεχνολογίας δικτύωσης και ελέγχου.

Έτσι θα μπορούσε να διασφαλιστεί το άνετο κλίμα δωματίου, η αποδοτική λειτουργία της τεχνολογίας του κτιρίου και η απαιτούμενη ποιότητα πυροπροστασίας. Από την αρχή του έργου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή επίσης στη βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τομέων. Ανάλογα με την πτυχή, διαφορετικές ομάδες ειδικών ασχολήθηκαν με την πυροπροστασία.Επομένως, ο έγκαιρος συντονισμός είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί μια λύση υψηλής ποιότητας για την πυροπροστασία και, ιδιαίτερα, για την απαγωγή καπνού.

Για τον ίδιο λόγο, αυτό που αναφέρεται ως ολοκληρωμένη δοκιμή διεξήχθη κατά την αρχική αποδοχή των συστημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Αυτό διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες σε ολόκληρο το σύστημα εκτελούνται σύμφωνα με την έννοια της πυροπροστασίας και ότι οι στόχοι για την ασφάλεια επιτυγχάνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η πρόκληση της μικτής χρήσης

Προκειμένου να διαχωριστούν τα μη χρησιμοποιούμενα μέρη του κτιρίου στο σύστημα εξαερισμού και να αποτραπεί έτσι η εξάπλωση καπνού και πυρκαγιάς, τα αντίστοιχα διαφράγματα πυρός κλείνουν προληπτικά όταν δεν χρησιμοποιούνται τα δωμάτια. «Μπορούμε να ελέγξουμε τα μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός όπως απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς χρόνους χρήσης», λέει ο κ. Kaimberger. «Για παράδειγμα, οι ώρες εργασίας της αίθουσας σύνταξης της Oberösterreichische Nachrichten διαφέρουν κατά πολύ από τις ώρες εργασίας άλλων γραφείων στον ίδιο χώρο εξαερισμού».

Η έννοια της πυροπροστασίας ενός κτιρίου περιγράφει τους στόχους ασφαλείας προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας.Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ανθρώπους σε περίπτωση πυρκαγιάς προκαλείται από την έντονη συσσώρευση καπνού, συνήθως εγκαθίστανται πρόσθετες διατάξεις απαγωγής καπνού σε κτίρια όπως το Promenaden Galerien για να διασφαλιστούν οι ελεύθερες καπνού οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης. Τα συστήματα ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις το σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς ανιχνεύσει καπνό. Ταυτόχρονα, ειδοποιείται και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, συστήματα ελέγχου καπνού έχουν εγκατασταθεί στο Promenaden Galerien, τα οποία σε περίπτωση πυρκαγιάς μεταφέρουν τα τοξικά αέρια καπνού έξω από το κτίριο στην ύπαιθρο μέσω μεγάλων ανεμιστήρων. «Αν δεν απαιτούνταν ήδη από τον διαγωνισμό, θα είχαμε προτείνει έξυπνο έλεγχο και παρακολούθηση των διαφραγμάτων πυρός και ελέγχου καπνού», εξηγεί ο κ. Kaimberger. Εκτός από τα 500 μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός, υπάρχουν έξι ζώνες απαγωγής καπνού πυρκαγιάς –
τρεις στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στο εστιατόριο και στην εμπορική περιοχή. 

«Επιλέξαμε ένα κεντρικό, έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου για τον έλεγχο και την παρακολούθηση συνολικά 40 μηχανοκίνητων διαφραγμάτων ελέγχου καπνού και έξι ανεμιστήρων απαγωγής καπνού», προσθέτει ο κ. Kaimberger.Το σύστημα εκτελεί και καταγράφει αυτόματα τακτικούς λειτουργικούς ελέγχους όλων των συνδεδεμένων μηχανοκίνητων διαφραγμάτων πυρός και ελέγχου καπνού. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, όπως αλλαγή στη χρήση των χώρων, επιτρέπει την προσαρμογή των σεναρίων ασφαλείας με μια απλή και ευέλικτη διαδικασία.Επιπλέον, το κεντρικό σύστημα υποστηρίζει τη συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων.

Δοκιμασμένα προϊόντα, Μοναδική εξυπηρέτηση

Η πυροπροστασία αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα στον τριώροφο υπόγειο χώρο στάθμευσης του Promenaden Galerien. Μια πυρκαγιά ενός οχήματος σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης μπορεί γρήγορα να προκαλέσει θερμοκρασίες αέρα έως και 700 βαθμών Κελσίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη στατική αποδυνάμωση του οπλισμένου σκυροδέματος και συνεπώς στην πρόκληση ζημιάς σε ολόκληρη τη δομή του κτιρίου. Επιπλέον, ο πυκνός, τοξικός καπνός ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα αποδοτικά συστήματα πυροπροστασίας είναι αναγκαία στους υπόγειους χώρους στάθμευσης, προκειμένου να αντιδρούν με την πρώτη εμφάνιση καπνού.

Η διασφάλιση ελεύθερων καπνού οδεύσεων διαφυγής και διάσωσης είναι επίσης υψίστης σημασίας στους υπόγειους χώρους στάθμευσης. Ένα σύστημα καταιονισμού σε συνδυασμό με ένα αποδοτικό σύστημα ελέγχου καπνού εγγυάται ότι οι απαιτούμενοι στόχοι ασφαλείας μπορούν να επιτευχθούν στο Promenaden Galerien.

Για τον κ. Kaimberger, η χρήση δοκιμασμένων εξαρτημάτων όπως οι ενεργοποιητές ελέγχου καπνού της Belimo ήτανιδιαιτέρως σημαντική για τα διαφράγματα ελέγχου καπνού και τα διαφράγματα εισόδου αέρα. Για αυτόν, η συνεργασία ήταν μια προφανής επιλογή σε αρχικό στάδιο: «Το πρώτο μας έργο με την Belimo ήταν η κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων της ETECH.Αυτό το εργαλείο ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία. Σε περίπτωση ερωτήσεων, λαμβάνουμε μια γρήγορη απάντηση ή ακόμα δεχόμαστε μια επίσκεψη στο εργοτάξιο. Αυτή η υπηρεσία καθιστά την Belimo ιδανικό συνεργάτη».

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania