Az emberi élet a legfontosabb

  1. Kezdőlap
  2. Újdonságok

Biztonsági megoldások

A Belimo tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúvezérlő biztonsági hajtóművei tűz esetén segítenek életet menteni és a tulajdont megvédeni.

Az ipari országokban az emberek az életük több, mint 90%-át épületen belül töltik. És ahol emberek élnek és dolgoznak, ott az emberélet a legfontosabb. Az egyik fontos tényező a tűz esetére vonatkozó biztonság. A reakcióidő különösen fontos a tűz és a füst terjedésének korai szakaszában történő megelőzése és a menekülési és mentési útvonalak lehető leghosszabb ideg való füstmentesen tartása érdekében: minél gyorsabban reagálnak tűz esetén, annál kisebb a kár az emberi életben, vagyonban és a környezetben.

Az épületek tűzvédelmének három fő alappillére van: szerkezeti, műszaki és szervezeti védelem. A műszaki tűzvédelem fontosabb, mint valaha, különösen a szokatlan kialakítású, vegyes használatú vagy egyre nagyobb komplexitású és méretű modern épületekben. Belimo már nagyon korán felismerte ennek a témának a fontosságát, különös tekintettel a műszaki tűzvédelemre. Már 1978-ban –  három évvel az alapítását követően – értékesített a Belimo tűzvédelmi csappantyúkra szerelhető hajtóműveket. Időközben Belimo a megalapozott szakértelme és tapasztalata alapján világszerte piacvezetővé vált a tűzvédelmi és füstmentesítési csappantyúk motorizálása területén.

A motorizálás előnyei

A mechanikus tűzvédelmi csappantyúkhoz képest, amelyek csak magas hőmérsékleten zárnak le, a motoros csappantyúk nagy előnnyel rendelkeznek: ezeket tűz esetén korán be lehet zárni, például a füstérzékelő jelzésének hatására. Ez megbízhatóan és azonnal megakadályozza a tűz és füst továbbterjedését az épületben. Emellett a motorizálás lehetővé teszi a tűzvédelmi csappantyúk rendszeres működési ellenőrzését, amely tovább növeli a biztonságot az épületben.
A Belimo az eredeti berendezésgyártók (OEM-ek) tűzvédelmi és füstmentesítés csappantyúihoz a hajtóművek széles választékát kínálja, amelyek kifejezetten az alkalmazásaikhoz lettek kifejlesztve. A fejlesztés, az anyagbeszerzés, a gyártás és a végső tesztelés során a legújabb technológiákat és a legmagasabb szintű szabványokat alkalmazzuk. A csappantyúkkal együtt a hajtóműveknek is meg kell felelniük a nemzetközi és nemzeti biztonsági előírásoknak, amelyek egyebek mellett az életciklus és a tűzvizsgálatot is tartalmazzák.

ÚJ generáció

2015 és 2018 között Belimo a tűzvédelmi zsalumozgatók új generációját vezette be Európában. Ezek egyedi, szabadalmaztatott reteszelő funkcióval rendelkeznek (Safety Position Lock ™), amely tűz esetén biztonságosan lezárja a csappantyúkat. Az ügyfelek reakciója a termékválasztéknak erre a bővítésére pozitív volt. A füstmentesítő vezérlők egy új generációja is kifejlesztésre került. Ez amellett, hogy lehetővé teszi a Belimo számára, hogy tovább bővítse piaci pozícióját a tűzvédelmi ágazatban, döntő mértékben hozzájárul majd az emberi életek megmentéséhez is.

  • Belimo Safety Solutions: Fire Protection Scenarios (English)

Füstmentesítés nyomáskülönbség vezérlő rendszer a Belimo központjában, Hinwilben (Svájc)

A növekvő városiasodás egyre sűrűbb építkezést eredményez, nagyobb magasságokkal és mélységekkel egy kis területen belül. Az ilyen típusú, jellemzően sokemeletes épületek új műszaki megoldásokat igényelnek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos kiürítést és támogatják a tűzoltók tűzoltási intézkedéseit. Az egyre fontosabbá váló füstmentesítés nyomáskülönbség vezérlő rendszerek biztosítják a füstmentes menekülési és mentési útvonalakat - különösen a lépcsőházakban vagy a tűzoltó liftekben. Lehetővé teszik a biztonsági lépcsők létrehozását, így nincs szükség egy második lépcsőre. Anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a biztonság miatt, ez a terület más célokra is felhasználható, és így az építési költség is csökkennek.
A füstmentesítés alkalmazásában rejlő piaci potenciál miatt 2018-ban a Belimo a székhelyén létrehozott egy teszt- és bemutatóüzemet. Ez a füstmentesítés nyomáskülönbség vezérlő rendszer egyedi kialakítású.

A speciális tárgyak speciális védelmet igényelnek

Halle 1 építésziroda | Hely: Linz (Ausztria) | Projekt típusa: vegyes használatú, iroda, apartman, hotel, rendezvényközpont, föld alatti parkoló | Terület: 12 000 m² (129 000 ft²) | Hasznos terület: 57 600 m² (620 000 ft², földalatti parkolóval együtt) | 1. irodaépület: 1 900 m² (20 500 ft²) | Hotel 129 szoba.

Biztonsági megoldásaival a Belimo jelentősen hozzájárul a linzi „speciális” épület megbízható tűzvédelméhez.

Linz szívében (Ausztria) - annak a negyednek a szélén, ott ahol egykor a Linz városi erődítmények voltak, ma a Promenaden Galerien áll - egy modern épület, amely összeköti a város gyalogos övezeteit a történelmi épületekkel, helyet biztosítva az üzleteteknek, éttermeknek, irodáknak, bérelhető apartmanoknak, rendezvényközpontoknak és szállodáknak. Az épületkomplexum 1885 óta a Wimmer Medien birtokában van. 2003-ig itt nyomtatták az Oberösterreichische Nachrichten újságot. Ezeket 2008-ban lebontották - ebből alakult ki az a sétánykoncepció, amely 2010 áprilisában indult. 

A Cuturi családnak, a Wimmer Medien tulajdonosának nagy tervei voltak a Promenaden Galerien felhasználására. Egy nagyon különleges helyet szerettek volna létrehozni: „Olyan hely, amely feltűnő anélkül, hogy elszigetelt lenne, amely örömet okoz látogatóinak” - magyarázza Paolo Cuturi, a Promenaden Galerien projektmenedzsere. Így képes volt megvalósítani apja, Rudolf Andreas Cuturi egész életen át tartó álmát - egy olyan álmot, amelynek az ünnepélyes megnyitója 2018 júniusában volt.

Nagyon profi csapatra volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen különleges helyet lehessen létrehozni. A Cuturi család neves szakembereket kért fel, hogy még a korai szakaszban megvalósítsák a Promenaden Galerien vízióját. A salzburgi Halle 1 építészirodának sikerült ötvöznie a régit és az újat, egy modern egységet létrehozva. Például egy új városias hangulatú sétányt hoztak létre, ahol az emberek szeretnek megállni, és elidőzni. Ahol egykoron nyomdagépek kattogtak, most élettel van tele. És ahol emberek dolgoznak, ott a biztonságnak kiemelkedő fontosságúnak kell lennie. Ezért a tűzvédelem már a kezdetektől fogva központi kérdés volt az épület tervezésekor. 

„Senki sem gondol a tűzvédelemre egy lakás vagy üzlet bérlésekor” - mondja Cuturi úr a projektmenedzser. „Ugyanakkor rendkívül fontos, épületkezelőként és tulajdonosként is, hogy felkészültek legyünk tűz esetére."

Az emberek és vagyontárgyak biztonsága érdekében

A tűzvédelem szempontjából Ausztria a világ egyik legfejlettebb országa. Az európai szabványok és irányelvek mellett az országspecifikus tűzvédelmi előírásokat is be kell tartani, amelyek közül néhány igen magas követelményeket támaszt a műszaki rendszerekkel szemben. Ausztriában a tűzjelző rendszerrel rendelkező épületekben kötelező a motoros tűzvédelmi csappantyúk beépítése.

A Promenaden Galerien üzemeltetői még egy lépéssel tovább mentek: „A tűzvédelmi csappantyúk hajtóműveinek este azonnal be kell zárniuk a csappantyúkat, mihelyt a szellőztető rendszer kikapcsol” - mondja Norbert Kaimberger, projektvezető és az elektromos szerelést végző ETECH vállalat cégvezetője. Ez megbízhatóan megakadályozza a tűz és füst továbbterjedését a szellőzőrendszerben. Ugyanakkor a tűzvédelmi csappantyúk rendszeres zárása és nyitása működési tesztként kerül naplózásra, amely döntő mértékben hozzájárul az épület biztonságához.

A Promenaden Galerien projekt megvalósításához hat linzi vállalat fogott össze az ETECH vezetése alatt, közös vállalkozásként az egész épület műszaki szerelésének elkészítésére. Az elektromos szerelési munkákon túl a felelősségük kiterjed a tudományágakon átívelő hálózatépítési és vezérlési technológia megvalósítására is.

Így biztosítható komfortos helyiségklíma, a hatékony építési technológia és az előírt tűzvédelem. Már a projekt nagyon korai szakaszában is különös figyelmet fordítottak a különböző szekciók közötti optimális együttműködésre. A szempontoktól függően különféle szakértői csoportok foglalkoznak a tűzvédelemmel. Ezért a korai koordináció rendkívül fontos a tűzvédelem és különösen a füstmentesítés magas színvonalú megoldásának garantálása érdekében.

Ugyanezen okból azt, amit integrált vizsgálatnak neveznek, már a biztonsággal kapcsolatos rendszerek első elfogadásakor elvégezték. Ez biztosítja, hogy a rendszerek közötti funkciók összhangban legyenek a tűzvédelmi koncepcióval, és hogy a tűz esetén a biztonsági célok megvalósuljanak.

A vegyes használat okozta kihívás

Annak érdekében, hogy az épület nem használt részeit le lehessen választani a szellőztető rendszerben, és így el lehessen kerülni a füst és a tűz továbbterjedését, a megfelelő tűzvédelmi csappantyúknak be kell záródniuk, ha a helyiségeket nem használják. „A motoros tűzvédelmi csappantyúkat igény szerint vezérelhetjük, figyelembe véve a különböző használati időket" - mondja Kaimberger úr. „Például az Oberösterreichische Nachrichten hírtermének munkaideje nagyban különbözik az ugyanazon szellőztetési területen lévő irodák munkaidejétől."

Az épület tűzvédelmi koncepciója leírja a biztonsági célokat, amelyekkel garantálni lehet az emberek és a vagyontárgyak biztonságát. Mivel tűz esetén a legnagyobb veszélyt az intenzív füstkeletkezés okozza, a füstmentes menekülési és mentési útvonalak biztosítása érdekében további füstelszívó berendezéseket szerelnek olyan épületekbe, mint például a Promenaden Galerien. Amikor a tűzriasztó rendszer füstöt érzékel, akkor a rendszer azonnal bekapcsol. Ezzel egyidőben a tűzoltóság értesítése is megtörténik.

A Promenaden Galerienbe ezért füstmentesítő rendszereket telepítettek, amelyek tűz esetén nagy ventilátorok segítségével kifújják a mérgező füstgázokat az épületből a szabadba. „Ha ez nem szerepelt volna a tenderkiírásban, mi akkor is javaslatot tettünk volna a tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúk intelligens vezérlésére és monitorozására" - magyarázza Kaimberger úr. Az 500 motoros tűzvédelmi csappantyún kívül hat tűzmentesítő zóna is van -
három az egyes földalatti gépkocsiparkolókban és az étteremben valamint a vásárlási területen. 

„Egy központi, intelligens monitorozó és vezérlő rendszert választottunk ki, amely összesen 40 motoros füstmentesítő csappantyú és hat füstmentesítő ventilátor vezérlését és ellenőrzését látja el” - tette hozzá Kaimberger úr. A rendszer automatikusan elvégzi és naplózza az összes csatlakoztatott motoros tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúk rendszeres ellenőrzését. Bármilyen változtatás, például a helyiség felhasználási módjának megváltozása esetén lehetővé válik a biztonsági forgatókönyvek egyszerű és rugalmas adaptálása. Ezenkívül a központi rendszer támogatja a rendszerek karbantartását és szervizelését.

Bizonyított termékek, különleges szolgáltatás

A tűzvédelem kiemelkedő fontosságú a Promenaden Galerien háromszintes földalatti parkolójában is. A föld alatti parkolóban lévő járművek égése során a hőmérséklet gyorsan elérheti a 700 Celsius fokot. Ez a vasbeton statikájának gyengüléséhez, és ennek következtében az egész épületszerkezet károsodásához vezethet. Ezenkívül a sűrű, mérgező füst is komoly életveszélyt jelent. Mindezen okok miatt a hatékony tűzvédelmi rendszerek nélkülözhetetlenek a földalatti parkolókban, hogy már a füst első kialakulásakor reagálni lehessen.

A füstmentes menekülési és mentési útvonalak biztosítása rendkívül fontos a földalatti parkolókban is. A tűzoltórendszer és a hatékony füstmentesítő rendszer együttesen garantálja, hogy a Promenaden Galerienben teljesülnek a szükséges biztonsági célok.

Kaimberger úr számára a bevált elemek, például a Belimo füstmentesítő hajtóműveinek használata különösen fontos volt a füstmentesítő és a légbeszívó csappantyúknál. Számára az együttműködés már a korai szakaszban is egyértelmű választás volt: „Az első projektünk a Belimo-val a saját új ETECH központunk felépítése volt. Ez egy rendkívül sikeres együttműködés volt. Kérdések felmerülése esetén gyors választ kapunk, de akár még az építési területen is meglátogatnak minket. Ez a szolgáltatás teszi Belimo-t a tökéletes partnerré."

Visit Regional Website for More Information

Product RangeGroup Division Americas

USA, Canada & Latin America

Product RangeGroup Division Europe

Europe, Middle East & Africa

Product RangeGroup Division Asia Pacific

Asia, Australia & Oceania