Αποδοτικότητα με μεγάλη ευκολία: μια ιστορία για τη Belimo Energy Valve™

  1. Αρχική σελίδα
  2. Valves

Butterfly Valves

The Most Intelligent Butterfly Valve on the Market

Butterfly valve assemblies are available in sizes from 50 to 1200mm for 2-way applications designed for system requiring zero leakage.The assemblies are available with IP 54 or IP 66/67 housing and offer a range of Cv values to provide an economical control valve solution for large high flow applications.

  • Video

  • Product Range

Βασικά πλεονεκτήματα των αισθητηρίων δωματίου και λειτουργικών μονάδων χώρου της εταιρείας μας

Οι μονάδες δωματίου της Belimo μετρούν τη θερμοκρασία, την υγρασία και το CO2 για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της άνεσης και της ποιότητας αέρα, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση ενός υγιεινού και άνετου κλίματος δωματίου με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας.

  • Με οθόνη αφής ePaper
  • Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στα ελατηριωτά μπλοκ ακροδεκτών και το κουμπωτό καπάκι
  • Ρύθμιση παραμέτρων, ρύθμιση επιθυμητής τιμής και διάγνωση ενεργών συσκευών μέσω εφαρμογής
  • Φωτοδίοδος ως λειτουργία φωτεινού σηματοδότη για την ποιότητα του αέρα (CO2)
  • Σύντομος χρόνος αντίδρασης
  • Απενεργοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων μέσω συσκευής smartphone*
  • Διαισθητική λειτουργία διάγνωσης μέσω συσκευής smartphone*
  • Καλαίσθητος, διαχρονικός σχεδιασμός

* για ενεργές συσκευές

8 λόγοι για τη χρήση βαλβίδων πεταλούδας της Belimo

1. Ευέλικτες επιλογές χρήσης

2. Απόλυτη ακεραιότητα στεγανοποίησης

3. Σχεδιασμός για εξοικονόμηση ενέργειας

4. Περιορισμένο βάρος και χαμηλό ύψος εγκατάστασης

5. Διαφανής επικοινωνία

6. Απρόσκοπτη ενσωμάτωση αισθητηρίων

7. Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας

8. Κατάλληλες για εφαρμογές αξιόπιστου ελέγχου








Efficiency and Unwavering Reliability Are Paramount in Critical and High-Flow Applications



Όλα τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου με μια ματιά

Τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου της Belimo έχουν κατασκευαστεί για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών και των τοπικών αγορών και συνεπώς ορισμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα μόνο σε καθορισμένες περιοχές.

 

Όλα τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου με μια ματιά

Τα αισθητήρια δωματίου και οι λειτουργικές μονάδες χώρου της Belimo έχουν κατασκευαστεί για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών και των τοπικών αγορών και συνεπώς ορισμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα μόνο σε καθορισμένες περιοχές.

 

Product Range

Resilient SeatedDN25 - 1200, 2-way

A Flange

  • Contact Us

Belimo Assistant App

Superior application data access with Near Field Communication (NFC) and the Belimo Assistant App enables you the ability to program, commission, and easily troubleshoot.

  • Belimo Assistant App Instructions (pdf - 173 KB)
  • Get it on Google Play
  • App Store

Belimo Assistant App

Superior application data access with Near Field Communication (NFC) and the Belimo Assistant App enables you the ability to program, commission, and easily troubleshoot.

  • RetroFIT+ Solution
  • User Benefits
  • Resources
  • Success Stories
User Benefits

Consulting Engineers

Your analytical skillset makes you an invaluable asset to your organization. Your job is to design systems and operating sequences that meet energy codes to make facilities run more efficiently; you constantly find yourself solving site performance issues when it could be spent looking for new and innovative ways to save energy and improve building performance. Belimo's Butterfly Valves provide:

  • Reduce energy consumption with up to 80% less power consumption than currently available solutions
  • Intelligent self-adjusting end stop algorithm ensures zero leakage at 1400 kPa close-off.
  • Application flexibly with a fail-safe function and universal power supply input from 24 to 240 VAC/DC
  • Simplified setup, diagnostics and superior application data access with BACnet and Near Field Communication built-in

Contractors & Distributors

Finding new and effective ways to provide unique solutions to client problems are a key to achieving your ultimate goal of increasing profits and growing your business. You feel like you are spending more time diagnosing technical issues and troubleshooting problems than getting the job done and moving on to the next one. Belimo’s Butterfly Valves allow:

  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
  • Fast programming, commissioning and troubleshooting – even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Quick installation with accessible connection box for wiring access, along with two bolt actuator mounting enables the valve assembly to be installed quickly
  • Less commissioning effort with NFC and a smartphone, the Belimo Assistant App enables fast setup and troubleshooting
  • 0% Leakage rate at 1400 kPa close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve

Building Owners

Building expansion and tenant improvements are a constant challenge to your facility department and the value of your property. You are having difficulty keeping clients comfortable, identifying ways to Optimise your HVAC system, and preserving capital budgets. Belimo’s Butterfly Valves can:

  • Provide accurate temperature data via BACnet giving you additional system data
  • Optimised mechanical layout and easy installation
  • Eases planning and increases flexibility for all applications with a universal power supply 24-240 VAC / 24-125 VDC
  • 80% less power consumption with patented brushless DC motor technology saves energy and reduces transformer and wiring costs
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve

Facility Managers

Higher energy prices combined with costly building inefficiencies are making your job more difficult to perform. You should be looking for new innovative ways to reduce energy consumption and improve facility performance; you’re simply too busy dealing with employees, troubleshooting technical issues, and trying to combat costly problems with more money. Belimo’s Butterfly Valves provide:

  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • Fast programming, commissioning and troubleshooting – even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Quick installation with accessible connection box for wiring access, along with two bolt actuator mounting enables the valve assembly to be installed quickly
  • Less maintenance cost with products engineered for HVAC application and backed with a 5-year warranty

ESCO

You are tasked with communicating to organizations how they can save energy and improve building performance. Key opportunities are passing you by because most of your time is spent searching for new product innovations that are backed by proven and reliable energy savings data. Belimo’s Butterfly Valves provide:

  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • 80% less power consumption with patented brushless DC motor technology saves energy and reduces transformer and wiring costs
  • Application flexibly with a fail-safe function and universal power supply input from 24 to 240 VAC/DC
  • BACnet communication protocol provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Mounting of temperature sensors that can easily connect to the actuator providing accurate temperature data via BACnet giving you additional system data and saving on wiring and installation

Commissioning Agents / Balancing Contractors

The responsibilities of your job are complex. Between managing and reviewing projects, along with balancing and commissioning systems. What you are looking for are devices that perform as specified and are easy to test, adjust, and balance. Belimo’s Butterfly Valves provide:

  • Less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve with the self-adjusting end stops
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • BACnet communication protocol provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Fast programming, commissioning, and troubleshooting – with NFC, a smartphone, and the Belimo Assistant App
  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
Resources

Presentations

Belimo presentations that provide high-level overviews to an in-depth understanding of the technology associated with the Butterfly Valve assembly.

  • Overview Video

Videos & Webinars

Belimo offers online and recorded webinar presentations. These free webinars are available once a month lasting only 30 minutes and recorded for future reference. Watch one for yourself now and learn about the Belimo Butterfly Valve assemblies.

Stay connected, join our enews.

  • New Generation Butterfly Valve Assembly with PR Actuator
  • Auxiliary Switch Settings for PR Actuator

Tools & Materials

A central location to access product documentation for use in your business needs.


  • Belimo SelectPro
  • Belimo SelectPro
Success Stories

Dagmersellen, SwitzerlandGalliker Transport AG

  • Learn More

Sisseln, SwitzerlandSwissCo Services AG

  • Learn More

Full-Reuenthal, SwitzerlandKuhn Champignon AG

  • Learn More