Početna stranica
  • Internetske stranice društva Belimo
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
    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Internetske stranice društva Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Početna stranica

Učinkovitost na jednostavan način: priča o Belimo Energy Valve™

  1. Početna stranica
  2. Valves

Butterfly Valves

The Most Intelligent Butterfly Valve on the Market

Butterfly valve assemblies are available in sizes from 50 to 1200mm for 2-way applications designed for system requiring zero leakage.The assemblies are available with IP 54 or IP 66/67 housing and offer a range of Cv values to provide an economical control valve solution for large high flow applications.

  • Video

  • Product Range

Ključne prednosti naših sobnih osjetnika i sobnih upravljačkih jedinica

Belimove sobne jedinice mjere temperaturu, vlažnost i sadržaj CO2 kako bi se nadzirala i regulirala udobnost i kvaliteta zraka, pomažući u postizanju zdrave i udobne klime u prostoriji uz optimizaciju potrošnje energije.

  • S ePapir dodirnim zaslonom
  • Brza instalacija zahvaljujući rednim stezaljkama s oprugom i utičnom poklopcu
  • Konfiguracija, podešavanje zadane vrijednosti i dijagnoza aktivnih uređaja putem aplikacije
  • LED kao funkcija semafora za kvalitetu zraka (CO2)
  • Kratko vrijeme odziva
  • Konfiguracija putem pametnog telefona bez potrebnog napajanja*
  • Intuitivna dijagnostička funkcija putem pametnog telefona*
  • Estetski dizajn bezvremenskog stila

* za aktivne uređaje

8 razloga za uporabu Belimovih leptirastih ventila

1. Fleksibilne mogućnosti korištenja

2. Apsolutna nepropusnost brtve

3. Konstrukcija koja štedi energiju

4. Manja težina i niska visina ugradnje

5. Transparentna komunikacija

6. Besprijekorna integracija osjetnika

7. Velika sigurnost pri radu

8. Prikladno za pouzdane zadatke regulacije








Efficiency and Unwavering Reliability Are Paramount in Critical and High-Flow Applications



Svi osjetnici i sobne upravljačke jedinice na jedan pogled

Belimovi sobni osjetnici i sobne upravljačke jedinice projektirani su tako da odgovaraju zahtjevima regionalnog i lokalnog tržišta, stoga su određeni modeli dostupni samo u određenim regijama.

 

Svi osjetnici i sobne upravljačke jedinice na jedan pogled

Belimovi sobni osjetnici i sobne upravljačke jedinice projektirani su tako da odgovaraju zahtjevima regionalnog i lokalnog tržišta, stoga su određeni modeli dostupni samo u određenim regijama.

 

Product Range

Resilient SeatedDN25 - 1200, 2-way

A Flange

  • Contact Us

Belimo Assistant App

Superior application data access with Near Field Communication (NFC) and the Belimo Assistant App enables you the ability to program, commission, and easily troubleshoot.

  • Belimo Assistant App Instructions (pdf - 173 KB)
  • Get it on Google Play
  • App Store

Belimo Assistant App

Superior application data access with Near Field Communication (NFC) and the Belimo Assistant App enables you the ability to program, commission, and easily troubleshoot.

  • RetroFIT+ Solution
  • User Benefits
  • Resources
  • Success Stories
User Benefits

Consulting Engineers

Your analytical skillset makes you an invaluable asset to your organization. Your job is to design systems and operating sequences that meet energy codes to make facilities run more efficiently; you constantly find yourself solving site performance issues when it could be spent looking for new and innovative ways to save energy and improve building performance. Belimo's Butterfly Valves provide:

  • Reduce energy consumption with up to 80% less power consumption than currently available solutions
  • Intelligent self-adjusting end stop algorithm ensures zero leakage at 1400 kPa close-off.
  • Application flexibly with a fail-safe function and universal power supply input from 24 to 240 VAC/DC
  • Simplified setup, diagnostics and superior application data access with BACnet and Near Field Communication built-in

Contractors & Distributors

Finding new and effective ways to provide unique solutions to client problems are a key to achieving your ultimate goal of increasing profits and growing your business. You feel like you are spending more time diagnosing technical issues and troubleshooting problems than getting the job done and moving on to the next one. Belimo’s Butterfly Valves allow:

  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
  • Fast programming, commissioning and troubleshooting – even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Quick installation with accessible connection box for wiring access, along with two bolt actuator mounting enables the valve assembly to be installed quickly
  • Less commissioning effort with NFC and a smartphone, the Belimo Assistant App enables fast setup and troubleshooting
  • 0% Leakage rate at 1400 kPa close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve

Building Owners

Building expansion and tenant improvements are a constant challenge to your facility department and the value of your property. You are having difficulty keeping clients comfortable, identifying ways to Optimise your HVAC system, and preserving capital budgets. Belimo’s Butterfly Valves can:

  • Provide accurate temperature data via BACnet giving you additional system data
  • Optimised mechanical layout and easy installation
  • Eases planning and increases flexibility for all applications with a universal power supply 24-240 VAC / 24-125 VDC
  • 80% less power consumption with patented brushless DC motor technology saves energy and reduces transformer and wiring costs
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve

Facility Managers

Higher energy prices combined with costly building inefficiencies are making your job more difficult to perform. You should be looking for new innovative ways to reduce energy consumption and improve facility performance; you’re simply too busy dealing with employees, troubleshooting technical issues, and trying to combat costly problems with more money. Belimo’s Butterfly Valves provide:

  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • Fast programming, commissioning and troubleshooting – even when the actuator is not powered it can be programmed
  • Quick installation with accessible connection box for wiring access, along with two bolt actuator mounting enables the valve assembly to be installed quickly
  • Less maintenance cost with products engineered for HVAC application and backed with a 5-year warranty

ESCO

You are tasked with communicating to organizations how they can save energy and improve building performance. Key opportunities are passing you by because most of your time is spent searching for new product innovations that are backed by proven and reliable energy savings data. Belimo’s Butterfly Valves provide:

  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • 80% less power consumption with patented brushless DC motor technology saves energy and reduces transformer and wiring costs
  • Application flexibly with a fail-safe function and universal power supply input from 24 to 240 VAC/DC
  • BACnet communication protocol provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Mounting of temperature sensors that can easily connect to the actuator providing accurate temperature data via BACnet giving you additional system data and saving on wiring and installation

Commissioning Agents / Balancing Contractors

The responsibilities of your job are complex. Between managing and reviewing projects, along with balancing and commissioning systems. What you are looking for are devices that perform as specified and are easy to test, adjust, and balance. Belimo’s Butterfly Valves provide:

  • Less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve with the self-adjusting end stops
  • 0% Leakage rate at 200 psi close-off pressure with the self-adjusting end stop algorithm ensures reliable operation throughout the entire life of the valve
  • BACnet communication protocol provides useful data for advanced BMS control sequences
  • Fast programming, commissioning, and troubleshooting – with NFC, a smartphone, and the Belimo Assistant App
  • Easy troubleshooting with its unique position indicator viewable from long distances and any angle
Resources

Presentations

Belimo presentations that provide high-level overviews to an in-depth understanding of the technology associated with the Butterfly Valve assembly.

  • Overview Video

Videos & Webinars

Belimo offers online and recorded webinar presentations. These free webinars are available once a month lasting only 30 minutes and recorded for future reference. Watch one for yourself now and learn about the Belimo Butterfly Valve assemblies.

Stay connected, join our enews.

  • New Generation Butterfly Valve Assembly with PR Actuator
  • Auxiliary Switch Settings for PR Actuator

Tools & Materials

A central location to access product documentation for use in your business needs.


  • Belimo SelectPro
  • Belimo SelectPro
Success Stories

Dagmersellen, SwitzerlandGalliker Transport AG

  • Learn More

Sisseln, SwitzerlandSwissCo Services AG

  • Learn More

Full-Reuenthal, SwitzerlandKuhn Champignon AG

  • Learn More

Dobrodošli u Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontaktirajte nas Privacy Policy Promjena postavki privatnosti
'+41 43 843 61 11
Pretplatite se
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Švicarska)