Inicio
  • Sitios Web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios Web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio

Confiables, escalables, eficientes

  1. Inicio
  2. Soluciones de

Soluciones de refrigeración de centros de datos

Por favor Aceptar las preferencias de cookies para ver este video.

Experimente el máximo tiempo de funcionamiento y un rendimiento óptimo

Durante 50 años, Belimo ha proporcionado dispositivos de campo confiables y de calidad para la regulación energéticamente eficiente de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Nuestra experiencia, nuestras soluciones escalables y nuestra posición como líder del mercado global nos han llevado a lograr el éxito en cuanto al suministro de soluciones de refrigeración de centros de datos, en los que la confiabilidad y la calidad revisten gran importancia.

Nuestra gama de productos incluye actuadores, válvulas, sensores y medidores, diseñados para garantizar un rendimiento ininterrumpido, un flujo óptimo, sistemas autónomos y eficiencia energética.

Comprendemos que el panorama de los centros de datos está evolucionando con la introducción de diversas fuentes de calor. Como respuesta, Belimo está preparada con soluciones innovadoras, incluido el cambio hacia sistemas de refrigeración por líquido más eficientes que proporcionan una conductividad térmica mejorada.

Productos de Belimo en aplicaciones de centros de datos

  • CDU

    Las unidades de distribución de refrigerante (CDU) proporcionan agua helada o mezclas de agua/glicol a componentes que generan calor como los servidores. Belimo ofrece una gama completa de válvulas de control caracterizado (CCVs), válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y Energy Valve que son perfectamente aptas para CDU. Estas válvulas ofrecen un control de flujo preciso y se pueden ajustar fácilmente a medida que aumentan sus necesidades de refrigeración.

     

  • Directamente en el chip (placa fría)

    La refrigeración por líquido directamente en el chip, denominada con frecuencia placa fría, es una de las técnicas más comunes para la refrigeración de servidores con elevadas necesidades de disipación del calor, como la computación de alto rendimiento (HPC), la IA (inteligencia artificial) y el ML (aprendizaje automático). La Belimo Energy Valve es una solución ideal para esta aplicación dado que puede mantener una presión diferencial constante en todo el rack.  El resultado es el suministro de un flujo preciso a cada placa fría, incluso si se retira un servidor para el mantenimiento.

     

    • Proper Flow Rate Across Cold Plates With The Belimo Energy Valve (pdf - 2.44 MB)
  • Intercambiador de calor de puerta trasera

    El control de flujo preciso es fundamental para los intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx). Las válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) y las válvulas de control caracterizado (CCV) permiten un desempeño preciso y repetible del control de flujo para garantizar el rendimiento óptimo de sus RDHx.

     

  • Refrigeración por inmersión de dos fases

    Las unidades de refrigeración por inmersión de dos fases requieren un flujo de agua preciso para garantizar que el fluido dieléctrico se condensa.  Las válvulas independientes de la presión electrónicas de Belimo (EPIV) mantienen un flujo preciso al serpentín, incluso cuando se producen variaciones de la presión en el sistema. La Belimo Energy Valve puede monitorear la temperatura de alimentación y retorno del agua y calcular el calor térmico que se ha disipado.

     

  • CRAH

    Las unidades de tratamiento de aire para salas de computadoras (CRAH) proporcionan aire acondicionado al espacio blanco. Las válvulas independientes de la presión electrónicas de Belimo (EPIV) son componentes esenciales en las unidades CRAH y ofrecen un control preciso y confiable del flujo de agua. Estas válvulas ofrecen ventajas considerables a la hora de mantener unos niveles óptimos de temperatura y humedad en los centros de datos.

     

  • Pared de ventiladores

    Los actuadores de compuerta de Belimo son fundamentales en las paredes de ventiladores y ofrecen un control preciso del flujo de aire a los servidores en el espacio blanco. Las válvulas de control caracterizado y las válvulas independientes de la presión electrónicas (EPIV) regulan el flujo de agua a través de los serpentines, lo que garantiza una refrigeración efectiva a fin de mantener las temperaturas de aire de suministro necesarias. Juntos, estos dispositivos de Belimo tienen un papel fundamental a la hora de mantener condiciones ambientales óptimas para infraestructuras de TI sensibles.

     

  • Fuego y humo

    Los actuadores para compuertas contra incendios y compuertas de control de humo de Belimo son dispositivos de seguridad esenciales diseñados para la protección de los centros de datos frente al fuego y el humo. Estos actuadores de compuerta están integrados en sistemas de detección de fuego y humo y son responsables del control de diversos componentes mecánicos para mitigar la propagación del fuego y el humo durante una emergencia.

     

  • Generadores

    Los generadores garantizan que los servidores sigan disponiendo de energía en caso de una falla de energía. Los actuadores con función de protección a prueba de fallas de Belimo son la solución ideal para proporcionar la cantidad adecuada de aire de combustión necesario para estos generadores. La función de protección a prueba de fallas garantiza que el flujo de aire pueda detenerse inmediatamente si se produce un problema. Hay disponibles opciones NEMA 4 si los actuadores se van a instalar fuera del generador.

     

  • Planta Central

    Las plantas centrales proporcionan agua helada a todo el centro de datos. Dada la enorme demanda de refrigeración de los centros de datos, esto solo puede logarse con grandes tasas de flujo y, en consecuencia, con válvulas grandes. Las válvulas de mariposa de Belimo con actuadores de alto rendimiento son perfectas para esta aplicación debido a su elevada presión de cierre, sus bajas tasas de fuga y las carcasas de protección NEMA 4.

     

Product Range

Energy Valve

Applications: CDU, cold plate, RDHx, two-phase immersion cooling, CRAH, fan wall

  • Learn More

EPIV

Applications: CDU, RDHx, two-phase immersion cooling, CRAH, fan wall

  • Learn More

CCV

Applications: CDU, RDHx, fan wall, headers, isolation valve

  • Learn More

Damper Actuators

Applications: CRAH, fan wall, outside air, generators

  • Learn More

Butterfly Valves

Applications: central plant, headers, isolation valve

 

  • Learn More

¿Por qué elegir a Belimo?

Confiables

En Belimo, mantenemos los más altos estándares de calidad en todas las operaciones, desde el desarrollo y la producción hasta el envío y el servicio al cliente. Nuestras instalaciones de producción globales están certificadas para mantener diferentes estándares, y la garantía de 5 años en nuestra línea completa de productos refleja nuestro estricto control de la calidad, el uso de materiales de alta calidad y un diseño del producto robusto. 

Escalables

Los productos de Belimo pueden fabricarse a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de refrigeración sin comprometer el rendimiento con las cargas actuales.

Eficientes

Los dispositivos de Belimo se centran en la precisión, ofreciendo solo el volumen de flujo de aire o agua que necesita, cuando lo necesita.  Esto le permite ahorrar en costes de ventiladores y bombeo, así como reducir la huella de carbono de su centro de datos.

Ricos en datos

Los dispositivos con comunicación de Belimo como la Energy Valve o la EPIV ofrecen un sinfín de información cuando se conectan a un sistema de administración de edificios. Aproveche esta información para tomar decisiones informadas proactivas en lugar de trabajar de forma reactiva. 

Soporte

Las redes consolidadas de soporte y servicio de Belimo incluyen Consultores Regionales de Aplicaciones y Directores de Desarrollo Comercial con profundos conocimientos en cuanto a aplicaciones.

Plazos de entrega

Nuestros equipos de ventas y logística han establecido una sólida reputación por una entrega rápida, confiable y puntual. Esto garantiza que sus proyectos de construcción de centros de datos se completen a tiempo, incluso con las desafiantes condiciones actuales de la cadena de suministro.

Más información

Entradas de blog sobre centros de datos

Con la cabeza fría: cómo los centros de datos pueden prepararse para el futuro

Los desafíos de la refrigeración de centros de datos están cambiando, dado que la nuevas tecnologías generan considerablemente más calor que los servidores informáticos tradicionales. Esto requiere el uso de soluciones avanzadas para gestionar la carga térmica de forma efectiva y eficiente

  • Leer ahora.

Refrigeración por líquido: Belimo y el futuro de la gestión térmica de los centros de datos

Esta es la primera entrega de una serie de artículos del blog que abordará los desafíos de refrigerar un centro de datos moderno y abarcará algunas de las soluciones avanzadas que Belimo ofrece para esta industria en rápida evolución.

  • Leer ahora.

Belimo & Direct-to-Chip Cooling Technologies: Differential Pressure Control for Liquid Cold Plates

Continuing our series on advanced data center cooling solutions, this installment focuses on another innovative method to address the unprecedented thermal demands of artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) —direct-to-chip cooling using liquid cold plates and differential pressure control. 

  • Read more

Belimo and Emerging Data Center Technologies: Single and Two-Phase Cold Plate Solutions

Continuing our exploration into cutting-edge data center cooling solutions, this installment delves into the evolving role of cold plate technology, a powerful thermal management technique that is rapidly gaining traction as data centers grapple with soaring heat densities.

  • Read more

Adapting to the Future: How the Belimo EPIV is Revolutionizing Data Center Cooling

Modern data centers are facing a critical challenge as they grapple with ever-increasing heat densities brought on by the proliferation of computationally demanding applications such as artificial intelligence, high-performance computing (HPC), and cryptocurrency mining. These applications drive the need for advanced cooling solutions that can adapt to rapidly changing requirements.

  • Read more

Seminarios web sobre centros de datos

La adaptación al futuro: cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos

Este seminario web acompaña a la segunda entrega de nuestra serie de artículos del blog sobre la refrigeración de los centros de datos. Esta sesión profundizará en la innovadora válvula independiente de la presión electrónica de Belimo (EPIV) y su papel crítico para la adaptación a la evolución de las demandas del panorama de los centros de datos modernos. Descubra cómo las funciones avanzadas de la EPIV pueden optimizar las estrategias de enfriamiento y garantizar la eficiencia y una larga vida útil de la infraestructura de los centros de datos. No se pierda esta oportunidad de adquirir valiosos conocimientos sobre este sector en rápida evolución.

Seminarios web sobre centros de datos

La adaptación al futuro: cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos

Este seminario web acompaña a la segunda entrega de nuestra serie de artículos del blog sobre la refrigeración de los centros de datos. Esta sesión profundizará en la innovadora válvula independiente de la presión electrónica de Belimo (EPIV) y su papel crítico para la adaptación a la evolución de las demandas del panorama de los centros de datos modernos. Descubra cómo las funciones avanzadas de la EPIV pueden optimizar las estrategias de enfriamiento y garantizar la eficiencia y una larga vida útil de la infraestructura de los centros de datos. No se pierda esta oportunidad de adquirir valiosos conocimientos sobre este sector en rápida evolución.

Descargas

  • Proper Flow Rate Across Cold Plates With The Belimo Energy Valve (pdf - 2.44 MB)

Póngase en contacto con Belimo hoy para hablar con un especialista y conocer mejor nuestros servicios para centros de datos.

Encuentre a su representante local

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)