Início
  • Sites da Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites da Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Início

Confiável, dimensionável, eficiente

  1. Início
  2. Soluções

Soluções de resfriamento para centro de dados

Por favor aceite preferências de cookies para assistir a este vídeo.

Alcance tempo máximo de atividade e desempenho ideal

A Belimo oferece dispositivos de campo confiáveis e de qualidade para o controle da eficiência energética de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado ao longo dos últimos 50 anos. Nossa experiência, soluções dimensionáveis e posição como líder no mercado global nos levaram ao sucesso no fornecimento de soluções de resfriamento para centros de dados, onde a confiabilidade e a qualidade são de extrema importância.

Nosso conjunto de produtos inclui atuadores, válvulas, sensores e medidores que foram projetados para garantir desempenho ininterrupto, vazão ideal, sistemas autônomos e eficiência energética.

Sabemos que o cenário de centros de dados tem evoluído, com a introdução de diversas fontes de calor. Em resposta, a Belimo está preparada com soluções inovadoras, incluindo a mudança para sistemas de resfriamento líquido mais eficientes que proporcionam maior condutividade térmica.

Produtos Belimo em aplicações para centros de dados

  • CDU

    As unidades de distribuição de resfriamento (CDUs) enviam água gelada ou misturas de água e glicol para componentes geradores de calor, como servidores. A Belimo oferece uma linha abrangente de válvulas de controle caracterizadas (CCVs), válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) e Energy Valves que são ideais para CDUs. Essas válvulas oferecem controle preciso de vazão e são facilmente ajustáveis à medida que as necessidades de resfriamento aumentam.

     

  • Direto no chip (placa fria)

    O resfriamento líquido direto no chip, geralmente denominado placa fria, é uma das técnicas mais comuns para resfriar servidores com alta necessidade de dissipação de calor, como os de computação de alto desempenho (HPC), IA (inteligência artificial) e ML (aprendizagem automática). A Belimo Energy Valve é a solução ideal para essa aplicação porque pode manter uma pressão diferencial constante em todo o suporte.  O resultado é que a vazão precisa é fornecida a cada placa fria, mesmo que um servidor seja removido para manutenção.

     

    • Proper Flow Rate Across Cold Plates With The Belimo Energy Valve (pdf - 2,44 MB)
  • Trocador de calor de porta traseira

    O controle preciso de vazão é essencial para trocadores de calor de porta traseira (RDHx). As válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão e as válvulas de controle caracterizadas (CCVs) da Belimo permitem um desempenho de controle de vazão preciso e repetível para garantir o desempenho ideal do seu RDHx.

     

  • Resfriamento por imersão bifásico

    As unidades de resfriamento por imersão bifásico exigem uma vazão precisa de água para garantir a condensação do fluido dielétrico.  As válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) da Belimo mantêm o envio de uma vazão precisa para a serpentina, mesmo no caso de introdução de flutuações de pressão no sistema. A Belimo Energy Valve pode monitorar a temperatura de alimentação e retorno da água, e calcular o calor térmico que foi dissipado.

     

  • CRAH

    As unidades de controladores de ar de salas de computadores (Computer Room Air Handling, CRAH) entregam ar condicionado a espaços vazios. As válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) da Belimo são componentes essenciais em unidades CRAH, pois proporcionam controle preciso e confiável da vazão de água. Essas válvulas oferecem vantagens significativas na manutenção dos níveis ideais de temperatura e umidade nos centros de dados.

     

  • Parede de ventiladores

    Os atuadores para damper da Belimo são essenciais em paredes de ventiladores, pois garantem controle exato da vazão de ar enviada a servidores em espaços vazios. As válvulas de controle caracterizadas e as válvulas de controle caracterizadas, eletrônicas e independentes de pressão (EPIVs) regulam a vazão da água através das serpentinas, o que garante o resfriamento eficaz para manter as temperaturas de ar de insuflamento necessárias. Juntos, esses dispositivos da Belimo são essenciais para manter as condições ambientais ideais para a sensível infraestrutura de TI.

     

  • Fogo e fumaça

    Os atuadores do damper corta-fogo e damper de controle de fumaça da Belimo são dispositivos de segurança essenciais projetados para proteger centros de dados contra riscos de incêndio e fumaça. Esses atuadores para damper são integrados aos sistemas de detecção de incêndio e fumaça e são responsáveis pelo controle de vários componentes mecânicos, de forma a mitigar a propagação do fogo e da fumaça durante uma emergência.

     

  • Geradores

    Os geradores garantem que os servidores ainda tenham energia em caso de falta de energia. Os atuadores com função de segurança da Belimo são a solução ideal para fornecer a quantidade adequada de ar de combustão necessária para esses geradores. A funcionalidade de segurança garante que a vazão de ar possa ser fechada imediatamente no caso de um problema. Opções NEMA 4 estão disponíveis se for necessário instalar os atuadores do lado externo do gerador.

     

  • Estação central

    As estações centrais fornecem água gelada para todo o centro de dados. Considerando as enormes demandas de resfriamento dos centros de dados, isso pode ser feito apenas com grandes vazões e, consequentemente, grandes válvulas. As válvulas borboleta da Belimo com atuadores de alto desempenho são ideais para essa aplicação devido à alta pressão de fechamento, baixas taxas de vazamento e invólucros NEMA 4.

     

Product Range

Energy Valve

Applications: CDU, cold plate, RDHx, two-phase immersion cooling, CRAH, fan wall

  • Learn More

EPIV

Applications: CDU, RDHx, two-phase immersion cooling, CRAH, fan wall

  • Learn More

CCV

Applications: CDU, RDHx, fan wall, headers, isolation valve

  • Learn More

Damper Actuators

Applications: CRAH, fan wall, outside air, generators

  • Learn More

Butterfly Valves

Applications: central plant, headers, isolation valve

 

  • Learn More

Por que escolher a Belimo?

Confiável

Na Belimo, mantemos os mais altos padrões de qualidade em todas as operações, desde o desenvolvimento e a produção até a remessa e o serviço. Nossas instalações de produção globais têm certificação de atendimento a diversos padrões, e a garantia de 5 anos em toda a nossa linha de produtos reflete nosso rigoroso controle de qualidade, uso de materiais de alta qualidade e design robusto dos produtos. 

Dimensionável

Os produtos Belimo podem ser adaptados para atender às suas necessidades de resfriamento em constante evolução, sem comprometer o desempenho nas cargas atuais.

Eficiente

Os dispositivos Belimo são totalmente precisos e entregam apenas a quantidade de vazão de água ou ar necessária, no momento certo.  Isso permite economizar em custos de ventiladores e bombeamento, além de reduzir a pegada de carbono do seu centro de dados.

Riqueza de dados

Os dispositivos de comunicação da Belimo, como a Energy Valve ou a EPIV, oferecem uma infinidade de informações quando conectados a um sistema de gerenciamento predial. Aproveite essas informações para tomar decisões proativas e informadas, em vez de trabalhar de forma reativa. 

Suporte

A rede de suporte e serviços bem estabelecida da Belimo inclui Consultores de Aplicação Regionais (RAC) e Gerentes de Desenvolvimento de Negócios com profundo conhecimento das aplicações.

Tempos de execução

Nossas equipes de Vendas e Logística estabeleceram uma sólida reputação de entrega rápida, confiável e pontual. Isso garante que seus projetos de construção de centro de dados sejam concluídos no prazo, mesmo em meio às atuais condições desafiadoras da cadeia de suprimentos.

Mais informações

Publicações no blog sobre centro de dados

Tudo tranquilo: como os centros de dados podem se preparar para o futuro

Os desafios do resfriamento de centros de dados estão em constante evolução, pois as novas tecnologias têm gerado significativamente mais calor que os servidores tradicionais. Isso exige o uso de soluções avançadas para gerenciar a carga térmica de maneira eficaz e eficiente

  • Leia agora!

Resfriamento líquido: Belimo e o futuro do gerenciamento térmico do centro de dados

Esta é a primeira parte de uma série de blogs que discutirá os desafios de resfriamento de um centro de dados moderno e abordará algumas das soluções avançadas que a Belimo oferece para esse setor em rápida evolução.

  • Leia agora!

Belimo & Direct-to-Chip Cooling Technologies: Differential Pressure Control for Liquid Cold Plates

Continuing our series on advanced data center cooling solutions, this installment focuses on another innovative method to address the unprecedented thermal demands of artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) —direct-to-chip cooling using liquid cold plates and differential pressure control. 

  • Read more

Belimo and Emerging Data Center Technologies: Single and Two-Phase Cold Plate Solutions

Continuing our exploration into cutting-edge data center cooling solutions, this installment delves into the evolving role of cold plate technology, a powerful thermal management technique that is rapidly gaining traction as data centers grapple with soaring heat densities.

  • Read more

Adapting to the Future: How the Belimo EPIV is Revolutionizing Data Center Cooling

Modern data centers are facing a critical challenge as they grapple with ever-increasing heat densities brought on by the proliferation of computationally demanding applications such as artificial intelligence, high-performance computing (HPC), and cryptocurrency mining. These applications drive the need for advanced cooling solutions that can adapt to rapidly changing requirements.

  • Read more

Webinars sobre centro de dados

Adaptar ao futuro: como a EPIV da Belimo está revolucionando o resfriamento do centro de dados

Este webinar acompanha a segunda parte da nossa série de blogs sobre resfriamento de centros de dados. Esta sessão discutirá em detalhes sobre a inovadora válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo (EPIV) e seu papel fundamental na adaptação às demandas em constante evolução do cenário do centro de dados moderno. Saiba como os recursos avançados da EPIV podem otimizar as estratégias de resfriamento e garantir a eficiência e a longevidade da infraestrutura de centros de dados. Aproveite essa incrível oportunidade para obter insights valiosos sobre esse setor em rápida evolução.

Webinars sobre centro de dados

Adaptar ao futuro: como a EPIV da Belimo está revolucionando o resfriamento do centro de dados

Este webinar acompanha a segunda parte da nossa série de blogs sobre resfriamento de centros de dados. Esta sessão discutirá em detalhes sobre a inovadora válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo (EPIV) e seu papel fundamental na adaptação às demandas em constante evolução do cenário do centro de dados moderno. Saiba como os recursos avançados da EPIV podem otimizar as estratégias de resfriamento e garantir a eficiência e a longevidade da infraestrutura de centros de dados. Aproveite essa incrível oportunidade para obter insights valiosos sobre esse setor em rápida evolução.

Downloads

  • Proper Flow Rate Across Cold Plates With The Belimo Energy Valve (pdf - 2,44 MB)

Fale com a Belimo hoje mesmo para conversar com um especialista e saber mais sobre os nossos serviços para centro de dados.

Encontre seu representante local

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça