Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

Petits appareils, impact majeur.
Redéfinition du confort par l'innovation

  1. Accueil
  2. CESIM

Solutions pour le confort

Un système immotique de pointe est indispensable pour assurer une bonne qualité d’air et des températures agréables afin d’offrir aux occupants les meilleures conditions ambiantes possible. Cependant, une bonne qualité de l’air ne constitue pas le seul prérequis pour assurer un confort ambiant optimal – le rapport de pression entre l’air fourni et l’air de retour doit être maintenu dans les pièces et les conduits d’aération. La capacité de régulariser les conditions ambiantes de chaque pièce constitue l’élément le plus important. D’une grande fiabilité, les composants de CVCA de Belimo s’harmonisent parfaitement avec ces facteurs qui influent sur le confort ambiant et la productivité en tout temps dans pièces différentes.
Les dispositifs de chauffage et de refroidissement d’une centrale, d’un groupe de traitement d’air et d’éléments terminaux sont équipés de capteurs, d’actionneurs (servomoteurs) de registres et de robinets de réglage qui, reliés en réseau les uns avec les autres, procurent un plus grand sentiment de mieux-être. Nos composants de CVCA intelligents assurent une excellente qualité d’air pour un confort ambiant optimal.

Nos capteurs Belimo – Les fondements du confort

La gamme de capteurs Belimo est le résultat de quatre décennies d’expérience, de recherche et de travail acharné à l’élaboration de techniques à valeur ajoutée pour la clientèle du CVCA de partout dans le monde. La conception unique des capteurs facilite leur installation et leur intégration, ce qui se traduit par des baisses de frais et un rendement optimal du système. Nous offrons une gamme complète de capteurs d’une grande précision assurant une stabilité à long terme pour un confort intérieur optimal. Notre large gamme de produits propose des capteurs servant à mesurer la température, l’humidité, la pression, le CO2, les composés organiques volatils (COV) et le débit dans les tuyaux, conduits et applications extérieures. Belimo est votre source d’approvisionnement unique en matière d’instruments de terrain CVCA et ce quel que soit le projet immobilier.

  • Our Sensor Range

Pour en savoir plus : les facteurs déterminants du confort thermique

Bien qu’il existe des lignes directrices relativement à la qualité de l’air, les variables de situation comme la fonction de la pièce, de même que la tenue vestimentaire, le niveau d’activité et les besoins personnels des occupants de l’immeuble, varient grandement. La température ambiante devient plus évidente au fil de notre présence dans l’immeuble. Durant la période de chauffage, il est recommandé de maintenir les températures au niveau du sol dans une plage de 20 à 22°C (comparativement à 25 à 26°C en été). Un taux d’humidité trop haut ou trop bas a aussi des retombées sur le mieux-être, la productivité et même sur la santé.Pour en savoir plus sur les facteurs déterminants du confort thermique.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 Mo)

Vannes de régulation indépendantes de la pression pour un confort d'habitation parfaitement équilibré

Les robinets de réglage indépendants de la pression (PI) servent à assurer que les systèmes à eau chaude sont en tout temps parfaitement équilibrés pour un plus grand confort. La technologie dont sont issus les robinets à tournant sphérique permet de maximiser les économies d’énergie des systèmes de pompage à débit variable tout en relevant les grand défis en matière de réglage des débits. Regardez la présentation Belimo Talk ci-dessous et vous en saurez plus sur la dynamique des systèmes à circulation d’eau et sur la façon de s’assurer que le rendement d’un immeuble corresponde parfaitement à la dimension de conception des vannes.Belimo offre une série de robinets de réglage indépendants de la pression – allant des robinets PIQCV compacts aux robinets de réglage ePIV en passant par les robinets de réglage Energy Valve – qui optimisent, documentent et améliorent le rendement des serpentins d’eau.

  • Pressure Independent Control Valves

Rodrigo vous informe sur la manière d'assurer un confort optimal à l’aide de vannes indépendantes de la pression

  • Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves (pdf - 3,88 Mo)

Rodrigo vous informe sur la réalisation d'un système à circulation d’eau (hydronique) parfaitement équilibré

Assurer le débit exigé des systèmes à circulation d’eau peut s’avérer tout un défi en raison des changements de pression.Le simulateur Hydronic Simulator ™ de Belimo a été conçu pour aider à mieux comprendre la dynamique des systèmes à circulation d’eau (hydronique) à l’aide des robinets d’équilibrage manuel et les robinets indépendants de la pression. Téléchargez l’Hydronic Simulator™ Belimo en format Excel et apprenez à utiliser l'Hydronic SimulatorTM Belimo avec le Belimo Talk enseigné par Rodrigo.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 Mo)

Les servomoteurs pour systèmes à volume d'air variable (VAV) garantissent un confort intérieur parfaitement équilibré 

La vitesse de déplacement de l’air constitue un autre facteur déterminant pour le confort des occupants. Lorsqu’il se produit des courants d’air (souvent dans des pièces où le système de ventilation et de conditionnement de l’air est défectueux), les occupants peuvent ressentir sur la peau une hausse de refroidissement par évaporation, ce qui s’avérer très déplaisant pour plusieurs personnes. La vitesse de déplacement de l’air peut aussi constituer un facteur important sur l’acoustique d'une pièce. Des vitesses de déplacement trop rapide de l’air dans les boîtes à volume d’air variable et dans les sorties d’air peuvent produire des bruits et des sifflements dérangeants.

  • Variable Air Volume (VAV)

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)