Maksimer potensialet for systemet ditt

  1. Hjem
  2. RetroFIT+

Endre måten systemet ditt virker og maksimer effektiviteten

Betydelige energisbesparelser kan oppnås ved å gå utover oppdatering av feltutstyr, og foreta en omfattende overhaling, som vil gi en fundamental endring i driften av HVAC-systemet.

Selv om den første investeringen kan være høyere enn en enkel oppgradering av systemet, er fordelene på lang sikt betydelige, spesielt når det gjelder forbedret energieffektivitet, reduserte karbonutslipp og høyere kostnadsbesparelser. Ved å endre hele systemet, kan denne type oppgraderingsprosjekt gi et mer behagelig inneklima på en bærekraftig måte.

De viktigste fordelene innebefatter:

  • Maksimert potensiale for energisparing
  • Energistyring med full transparens
  • Betydelig reduksjon i driftskostnader og karbonutslipp
  • Perfekt balansert hydronisk system
  • Sunnere innendørs luftkvalitet
  • Økt eiendomsverdi

Bytte til system med variabel mengde

System med konstant væskemengde kan være ineffektive når belastningsprofilene endrer seg, siden de leverer samme væskemengde selv om behovet endrer seg. Det kan føre til ujevne og oscillerende driftsforhold, og dermed ha en negativ effekt på energieffektiviteten og komforten for beboerne. Høy innsats for vedlikehold og feilsøking kan også øke driftskostnadene.

Skifte til et system med variabel mengde vil gi presis styring av trykket og væskemengden for dynamisk tilpassing til endrende behov og sikring av konsistente driftsforhold samt forbedret energieffektivitet.

Trykkuavhengige HVAC-system sørger for nøyaktig væskemengde og trykkkontroll, noe som gjør systemet i stand til å tilpasse seg endrede belastningsprofiler og behov. Dette gir forbedret energieffektivitet, høyere beboerkomfort og mer fleksibel behovsplanlegging.

  • Pressure Independent Control Valves

Optimalisering av pumpehastigheten på HVAC-systemer i sanntid kan hjelpe med å senke pumpeenergiforbruket betydelig og forbedre den generelle systemeffektiviteten. For å redusere pumpehastigheten, må trykkhøyden styres dynamisk i henhold til åpningsposjonene på ventilene rundt. Denne optimaliseringsfunksjonaliteten for pumpen kan enkelt implementeres med Belimos elektroniske, trykkuavhengige ventiler eller Belimos Energy Valve. 

Ekstra besparelser kan oppnås ved konstant overvåking av temperaturdifferansen på en hydronisk krets og sammenligne den med det ønskede setpunktet for temperaturdifferanse med Belimo energiventil. Sett at the den faktiske temperaturdifferansen faller under setpunktet for en forhåndsbestemt periode. I det tilfellet aktiveres Delta-T manager og justerer væskemengden til temperaturdifferansen er på eller over mininum innstilling.

  • Belimo Energy Valve™ og termisk energimåler

Redskapsdata-drevet beslutningstaking

Digital kommunikasjonsevne i HVAC-enheter og utstyr, som f.eks. sky-konnektivitet og andre digitale kommunikasjonsprotokoller, er essensielt for å kunne gi spesifikke sanntidsdata, som er nødvendige for å forbedre energieffektiviteten og komforten i bygningene.

Belimos produktutvalg med smart HVAC-feltutstyr, komplett med digital kommunikasjonkapasitet, frigir potensiale for effektivitet ved å gi verdifulle data for bygningsanalyse, noe som gir mer kunnskapsbasert beslutningstaking og optimaliser bygningsytelse.

Belimos avanserte teknologi med Modbus og BACnet muligjør direkte systemintegrasjon og sanntidstilgang til enhetsdata, som bidrar betydelig med å redusere feilsøkingstiden, vedlikeholdskostnader og systemkompleksitet.

  • IoT for bygninger

Dra fordel av behovsstyrt ventilasjon

Ventilasjonssystem som er i kontinuerlig drift, uavhengig av den reelle etterspørselen etter frisk luft, kan føre til unødvendig energiforbruk og dårligere innedørs luftkvalitet. Høyere belegg krever ofte mer ventilasjon for å opprettholde god innendørs luftkvalitet, mens lavere belegg krever mindre ventilasjon. Energieffektive ventilasjonskonsept bruker behovsstyrt ventilasjon (DCV) med CO2-overvåking for å indikere tilstedeværesesnivå.

De kombinerte multisensorene for CO2, luftfuktighet, temperatur og flyktige organiske forbindelser bidrar til å gi en optimal innendørs luftkvalitet. Det NDIR teknologibasert CO2-måleapparatet med dobbel kanal kompenserer effektivt langtids drift, nøyaktighet og stabilitet. Belimos aktuatorer og sensorer er en del av det komplette produktutvalget av enheter for varme, ventilasjon og luftbehandling, som utgjør behovsstyrte ventilasjonssystemer (DCV).

  • Måling og styring av luftstrøm – USA, Canada og Latinamerika

Klikk på karte for å finne en referansebygning


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool