最大化系统潜能

  1. 主页
  2. RetroFIT+

改变系统运作方式,实现效率最大化

除了更新个别的现场设备外,还可进行全面翻修,从根本上改变暖通空调系统的运作方式,进而实现巨大的节能效益。

虽然初期投资可能高于仅对系统进行简单调整的支出,但长期的效益是巨大的,尤其是在提高能效、减少碳排放以及进一步节省成本方面。通过改变整个系统,这种改造更新项目可以以可持续的方式提供一个更舒适的室内环境。

主要优势包括:

  • 最大化节能潜力
  • 完全透明的能量管理
  • 大幅降低运营成本和碳排放量
  • 完美平衡的水力循环系统
  • 更健康的室内空气质量
  • 提高属性值

改为可变流量系统

当负荷情况发生变化时,恒流系统的效率可能会变得较低,因为即使需求发生了变化,它们还是提供相同的流量。 这可能导致运作条件不均衡并发生摇摆,从而对能效和住户的舒适感产生负面影响。此外,维护和故障排除的工作量很大,也会增加运营成本。

改用变流量系统可以精确控制压力和流量,以动态地满足不断变化的需求,从而确保稳定的运作条件并提高能效。

压力无关的暖通空调系统有助于实现精确的流量与压力控制,使系统能应对不断变化的负荷情况及需求。这将大幅度提高能效、住户的舒适感以及按需规划的灵活性。

  • Pressure Independent Control Valves

实时优化暖通空调系统的泵速有助于大幅降低水泵能耗,提高整体系统效率。为了降低泵速,需要根据周围阀门的开启位置,动态地调控泵的压头。这种泵优化器的功能可通过搏力谋电子式压力无关阀或搏力谋能量阀轻松地付诸实施。 

通过持续不断地监控水力回路的 ΔT,并将其与搏力谋能量阀的所需 ΔT 设定值进行比较,则可节省更多的成本。假设实际的 ΔT 值在预定的时间段内降至设定值以下。这种情况下,ΔT 管理器将启动并调整流量,直到 ΔT 达到或超过设定的最小值。

  • 搏力谋能量阀®与热能表

实施数据驱动的决策

暖通空调设备与仪器的数字通信能力(如云连接和其他数字通信协议), 在提供必要及特定的实时数据以提高建筑物能效和舒适度时至关重要。

搏力谋的智能暖通空调现场设备的产品系列具有数字通信功能,通过为楼宇分析提供有价值的数据而发挥其效率潜能,由此制定更明智的决策,进一步优化楼宇性能。

通过搏力谋的先进技术 Modbus 与 BACnet 可实现直接的系统集成和设备数据的实时访问,有助于大幅减少故障排除时间、维修成本及降低系统的复杂性。

  • 建筑物联网

利用按需控制通风

若通风系统连续不断地运行,而不考虑对新鲜空气的实际需求量,可能会导致不必要的能耗及室内空气质量的下降。占用率越高,需要的通风量就越大以保持良好的室内空气质量,反之占用率越低,需要的通风量就越少。节能高效的通风概念是基于按需控制通风(DCV)以及对 CO2 的监测来显示占用水平的。

CO2、湿度、温度和挥发性有机化合物的多项组合式传感器有助于造就最佳的室内空气质量。基于双通道 NDIR 技术的 CO2 测量设备在长期漂移、准确度和稳定性方面可以有效地进行补偿。搏力谋的执行器和传感器是构成按需控制通风(DCV)系统的全套暖通空调现场设备的一部分。

  • 气流测量和控制——美国、加拿大和拉丁美洲

请点击该图查找参照建筑


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)