Haal het meeste uit uw systeem

  1. Home
  2. RetroFIT+

Verander de manier waarop uw systeem werkt en maximaliseer de efficiëntie

Aanzienlijke energiebesparingen zijn mogelijk door verder te gaan dan het updaten van afzonderlijke veldapparaten en een grondige revisie uit te voeren die de werking van het HVAC-systeem fundamenteel verandert.

Hoewel de initiële investering duurder kan zijn dan een eenvoudige afstelling van het systeem, zijn de voordelen op lange termijn aanzienlijk, in het bijzonder door de verbeterde energie-efficiëntie, minder koolstofuitstoot en meer kostenbesparingen. Door het hele systeem te vervangen, kan dit type retrofitproject op een duurzame manier zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Maximaal energiebesparingspotentieel
  • Volledig transparant energiebeheer
  • Aanzienlijke verlaging van bedrijfskosten en koolstofuitstoot
  • Perfect uitgebalanceerd hydronisch systeem
  • Hogere binnenluchtkwaliteit
  • Gestegen waarde van het vastgoed

Stap over naar een systeem met variabel debiet

Systemen met een constant debiet kunnen inefficiënt worden als het belastingsprofiel verandert, omdat ze hetzelfde debiet leveren zelfs wanneer de vraag verandert. Dit kan resulteren in ongelijkmatige en fluctuerende bedrijfsomstandigheden, wat een negatieve invloed heeft op de energie-efficiëntie en het comfort van de bewoners. Veel onderhoud en het moeten verhelpen van storingen kunnen ook de bedrijfskosten verhogen.

Door over te schakelen op een systeem met variabel debiet, is een nauwkeurige regeling van de druk en het debiet mogelijk en kan zo dynamisch worden voldoen aan de veranderende vraag, waardoor consistente bedrijfsomstandigheden worden gegarandeerd en de energie-efficiëntie wordt verbeterd.

Drukonafhankelijke HVAC-systemen maken een nauwkeurige regeling van debiet en druk mogelijk, waardoor het systeem kan reageren op veranderende belastingsprofielen en veranderende vraag. Dit resulteert in een verbeterde energie-efficiëntie, meer comfort voor de bewoners en een flexibelere vraagplanning.

  • Pressure Independent Control Valves

Door de pompsnelheid van HVAC-systemen in realtime te optimaliseren, kan het energieverbruik van pompen aanzienlijk worden verlaagd en de totale systeemefficiëntie worden verbeterd. Om de snelheid van een pomp te verlagen, moet de drukhoogte dynamisch worden geregeld op basis van de openingsstand van de omringende kleppen. Deze pompoptimizerfunctie kan eenvoudig worden toegepast bij elektronische drukonafhankelijke kleppen van Belimo of de Belimo Energy Valve. 

Extra besparingen zijn mogelijk door het temperatuursverschil van een hydronisch circuit continu te bewaken en te vergelijken met de gewenste waarde van het temperatuursverschil met de Belimo Energy Valve. Stel dat het werkelijke temperatuursverschil gedurende een vooraf bepaalde periode onder de gewenste waarde daalt. In dat geval wordt de Delta T-manager geactiveerd en past die het debiet aan totdat temperatuursverschil gelijk is aan of boven het ingestelde minimum is.

  • Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter

Datagestuurde besluitvorming implementeren

Digitale communicatiemogelijkheden in HVAC-apparaten en -uitrusting, zoals cloudconnectiviteit en andere digitale communicatieprotocollen, zijn essentieel om specifieke en realtimegegevens te verstrekken die nodig zijn om de energie-efficiëntie en het comfort in gebouwen te verbeteren.

Dankzij Belimo's assortimenten met slimme HVAC-veldapparaten, compleet met digitale communicatiemogelijkheden, kan de efficiëntie worden gemaximaliseerd door waardevolle gegevens te verstrekken voor gebouwanalyses die leiden tot beter geïnformeerde besluitvorming en geoptimaliseerde gebouwprestaties.

De geavanceerde technologie van Belimo met Modbus en BACnet maakt eenvoudige systeemintegratie en realtimetoegang tot apparaatgegevens mogelijk, waardoor nodige tijd voor het verhelpen van problemen, de onderhoudskosten en de complexiteit van het systeem aanzienlijk kunnen worden verminderd.

  • IoT voor gebouwen

Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie

Ventilatiesystemen die continu in werking zijn, onafhankelijk van de werkelijke vraag naar frisse lucht, kunnen leiden tot onnodig energieverbruik en een lagere binnenluchtkwaliteit. Bij een hogere bezettingsgraad is meestal meer ventilatie nodig om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, terwijl bij een lagere bezettingsgraad minder ventilatie nodig is. Energie-efficiënte en doeltreffende ventilatieconcepten maken gebruik van behoeftegeregelde ventilatie met CO2-bewaking om de bezettingsgraad aan te geven.

De gecombineerde multisensoren voor CO2, vochtigheid, temperatuur en VOC's zorgen voor een optimale binnenluchtkwaliteit. Het tweekanaals CO2-meettoestel op basis van NDIR-technologie compenseert op een doeltreffende manier afwijkingen op lange termijn, nauwkeurigheid en stabiliteit. De aandrijvingen en sensoren van Belimo maken deel uit van het complete assortiment HVAC-veldapparaten dat bestaat uit behoeftegeregelde ventilatiesystemen.

  • Luchtstroommeting en -regeling - VS, Canada en Latijns-Amerika

Klik op de kaart om een referentiegebouw te vinden


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool