Predĺženie životnosti systému

  1. Domov
  2. RetroFIT+

Zmodernizujte váš systém pomocou lepšej technológie

Modernizovanie vzduchotechnického systému pomocou novšej technológie efektívne pomáha pokryť zvyšujúci sa dopyt po vyššej energetickej efektívnosti, väčšom pohodlí obyvateľov a zdravšom vnútornom vzduchu. Zmodernizované vybavenie takisto prispieva k úspore nákladov: inteligentné a vysoko kvalitné regulačné komponenty sú napríklad spoľahlivejšie, vyžadujú si menej údržby a menej sa kazia, čo zaručuje dlhšiu životnosť celého systému.

Zabráňte únikom pomocou utesnených regulačných ventilov

Starnúce a chybné regulačné ventily narúšajú výkon systému zhoršenou presnosťou regulácie a únikmi, čo vedie k nerovnomernému vykurovaniu alebo chladeniu v dôsledku toho, že ventily nedokážu presne regulovať prietok. Napríklad únik s mierou 1 % má za následok 5 – 10 % stratu energie. Popri zvyšujúcej sa spotrebe energie a nepohodlí obyvateľov majú takáto nedostatočná regulácia a vyvažovanie za následok aj náročnejšiu a drahšiu údržbu.

Je to jasné: Spoľahlivé riadenie a regulácia prietoku sú nevyhnutným predpokladom pre zvládnutie dynamických zaťažení súvisiacich s chladením a vykurovaním v budovách. Regulačné guľové ventily (CCV) od spoločnosti Belimo sú utesnené regulačné ventily navrhnuté tak, aby nahradili starnúce ventily s cieľom dosiahnuť presnejšie, citlivejšie a bezúdržbové riešenie.

  • Charakterizované regulačné ventily

Dajte sile dát voľný priechod

Schopnosť digitálnej komunikácie (napr. cloudová konektivita a iné digitálne komunikačné protokoly) vo vzduchotechnických zariadeniach a vybaveniach je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie špecifických a aktuálnych údajov potrebných pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zväčšenie pohodlia v budovách.

Produktový sortiment inteligentných vzduchotechnických prevádzkových zariadení od spoločnosti Belimo so schopnosťou kompletnej digitálnej komunikácie odkrýva potenciál efektivity tým, že poskytuje cenné dáta pre analyzovanie budov, čo vedie k informovanejšiemu rozhodovaniu a optimalizovanému výkonu budovy.

Pokročilá technológia Belimo s Modbus a BACnet umožňuje priamu systémovú integráciu a prístup k dátam zariadenia v reálnom čase, čo pomáha výrazne skrátiť čas potrebný na riešenie problémov, znížiť náklady na údržbu a zjednodušiť systém.

  • Internet vecí budovy (Building IoT)

Zmeňte váš systém tak, aby bol nezávislý od tlaku

Budovy sa dynamicky a neustále vyvíjajú, keďže ich používanie a koncepcia sa v priebehu času menia. Starnúce komponenty vzduchotechnických systémov, renovácie a prístavby budov môžu výrazne ovplyvniť výkon hydraulického systému. Zachovávanie a monitorovanie presných podmienok prietoku vzduchotechnického systému sú nevyhnutným predpokladom pre zaručenie rovnomernej a efektívnej distribúcie energie v rámci budovy.

Technológia tlakovo nezávislých ventilov zohráva kľúčovú úlohu pri zvládaní jedinečných výziev súvisiacich s reguláciou prečerpávacích systémov s premenným prietokom. Spoločnosť Belimo ponúka sériu tlakovo nezávislých (PI) regulačných ventilov od PIQCV, kompaktného a utesneného tlakovo nezávislého ventilu, cez EPIV, elektronický tlakovo nezávislý ventil ponúkajúci meranie prietoku v reálnom čase, až po energetický ventil Energy Valve, ktorý optimalizuje a dokumentuje spotrebu energie vzduchotechnických zariadení.

  • Tlakovo nezávislé charakterizované regulačné ventily

Optimalizácia rýchlosti čerpania v rámci vzduchotechnických systémov v reálnom čase dokáže pomôcť výrazne znížiť spotrebu energie potrebnej na prečerpávanie a zlepšiť celkovú efektivitu systému. Pre zníženie rýchlosti čerpadla musí byť jeho tlaková výška dynamicky regulovaná v závislosti od otváracej polohy okolitých ventilov. Túto funkciu na optimalizáciu čerpadla možno jednoducho implementovať pomocou elektronických tlakovo nezávislých ventilov Belimo alebo pomocou energetického ventilu Belimo Energy Valve.  

Ďalšiu úsporu možno dosiahnuť nepretržitým monitorovaním hodnoty delta T hydraulického okruhu a jej porovnávaním s požadovanou hodnotou delta T pomocou energetického ventilu Energy Valve. Predpokladajme, že skutočná hodnota delta T počas vopred špecifikovaného obdobia klesne pod požadovanú hodnotu. V takomto prípade sa aktivuje Delta T Manager, ktorý upraví prietok tak, aby sa hodnota delta T nachádzala na nastavenom minime, resp. nad ním.

  • Ventil Belimo Energy Valve™ s TEM

Ak chcete investovať viac času a úsilia, kliknite sem:

Zmeňte spôsob fungovania vášho systému a maximalizujte efektívnosť

Ak hľadáte jednoduché vylepšenie, kliknite sem:

Vylepšite váš existujúci systém s minimálnym úsilím

Produkty špecifické pre zákazníkov

Individuálne vyrobené produkty. Menej námahy, viac zisku.

Firma Belimo dodáva viac než len produkty. Našim zákazníkom poskytujeme podporu v podobe vopred vyrobených, vopred namontovaných a otestovaných zostáv, ktoré ideálne spĺňajú požiadavky vo vašich použitiach.

  • Zistite viac informácií o individuálne vyrobených produktoch spoločnosti Belimo

Kliknutím na mapu nájdite referenčnú budovu


Ďalšie dokumenty týkajúce sa RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Náhradné produkty
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Trvalá udržateľnosť – postoj spoločnosti Belimo