Podaljšanje življenjske dobe sistema

  1. Domov
  2. RetroFIT+

Nadgradite svoj sistem z boljšo tehnologijo

Nadgradnja sistema HVAC z novejšo tehnologijo učinkovito podpira naraščajoče povpraševanje po večji energetski učinkovitosti, izboljšanem udobju uporabnikov zgradbe in bolj zdravem zraku v notranjosti. Posodobljena oprema podpira tudi pobude za varčevanje pri stroških: pametne krmilne komponente visoke kakovosti so na primer bolj zanesljive, zahtevajo manj vzdrževanja in se redkeje kvarijo, kar ima za posledico daljšo življenjsko dobo celotnega sistema.

Preprečevanje prepuščanja s tesnimi regulacijskimi ventili

Staranje in okvare regulacijskih ventilov ovirajo delovanje sistema s poslabšanjem natančnosti krmiljenja in prepuščanjem, kar ima za posledico neenakomerno ogrevanje in hlajenje, ker ventil ne more natančno regulirati pretoka. 1-odstotno prepuščanje na primer povzroči od 5 do 10-odstotno izgubo energije. Poleg povečane porabe energije in zmanjšanja udobja uporabnikov zgradbe ta pomanjkljiva regulacija in balansiranje povzroči tudi več dela z vzdrževanjem.

Jasno je: zanesljivo krmiljenje in regulacija pretoka sta ključna za izpolnjevanje zahtev dinamičnega hlajenja in toplotnih obremenitev v zgradbah. Belimovi krogelni regulacijski ventili (CCV) so tesni regulacijski ventili, ki so bili zasnovani za zamenjavo starejših ventilov in zagotavljajo bolj natančno in odzivno rešitev brez vzdrževanja.

  • Krogelni regulacijski ventili

Sprostite moč podatkov

Sposobnost digitalne komunikacije pri napravah in opremi za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo – na primer povezljivost z oblakom in drugi digitalni komunikacijski protokoli – je ključna pri zagotavljanju specifičnih podatkov v realnem času, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti in udobja v zgradbah.

Belimove palete pametnih naprav v polju za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ki vključujejo sposobnost digitalne komunikacije, odpirajo potencial učinkovitosti z zagotavljanjem dragocenih podatkov za pripravo analitike, ki ima za posledico bolj informirano odločanje in optimizirano delovanje zgradb.

Belimova napredna tehnologija z Modbus in BACnet omogoča preprosto sistemsko integracijo in dostop do enote v realnem času, kar pripomore k občutnemu skrajšanju časa odprave napak, znižanju stroškov vzdrževanja in zmanjšanju zapletenosti sistema.

  • Building IoT

Razvijte svoj sistem do tlačne neodvisnosti

Zgradbe so dinamične in se ves čas razvijajo, saj se njihova raba in namen s časom spreminjata. Staranje komponent sistemov HVAC, prenove in razširitve zgradb lahko občutno vplivajo na delovanje hidravličnega sistema. Vzdrževanje in nadzor natančnih pogojev pretoka sistema HVAC je ključno za zagotavljanje, da se energija porazdeljuje enakomerno in učinkovito po vsej zgradbi.

Tehnologija tlačno neodvisnih ventilov ima ključno vlogo pri reševanju edinstvenih izzivov krmiljenja v črpalnih sistemih s spremenljivim pretokom. Belimo nudi celo vrsto tlačno neodvisnih (PI) regulacijskih ventilov, od kompaktnega in tesnega PI-ventila PIQCV do elektronskega PI-ventila EPIV, ki omogoča dejansko meritev pretoka v realnem času, in do energijskega ventila Energy Valve, ki optimizira in dokumentira porabo energije v inštalacijah HVAC.

  • Tlačno neodvisni krogelni regulacijski ventili

Optimizacija hitrosti črpalke v sistemih HVAC v realnem času lahko pomaga občutno znižati porabo energije črpalke in izboljšati splošno učinkovitost sistema. Za zmanjšanje hitrosti črpalke mora biti njena tlačna višina dinamično krmiljena v skladu s položajem odpiranja okoliških ventilov. To funkcijo optimizatorja črpalke je mogoče preprosto implementirati z elektronskimi tlačno neodvisnimi ventili Belimo ali energijskim ventilom Belimo Energy Valve.  

Dodatne prihranke se lahko doseže z neprekinjenim nadzorom delta T hidravličnega krogotoka in primerjanjem z želeno nastavljeno vrednostjo delta T z energijskim ventilom Belimo Energy Valve. Predpostavimo, da dejanska delta T za vnaprej določen čas pade pod nastavljeno vrednost. V tem primeru se aktivira upravitelj delta T in prilagodi pretok, dokler delta T ne doseže ali preseže nastavljene najnižje vrednosti.

  • Belimo Energy Valve™ s TEM

Če ste pripravljeni vložiti več časa in truda, kliknite tukaj:

Spremenite način delovanja svojega sistema in povečajte učinkovitost

Če iščete preprosto izboljšavo, kliknite tukaj:

Izboljšajte obstoječi sistem z minimalnim vložkom

Izdelki, specifični za stranke

Izdelki po meri. Manj truda, več dobička.

Belimo nudi več kot le izdelke. Strankam nudimo predizdelane, predmontirane in preizkušene sklope, da lahko sestavijo najprimernejši izbor za svoje aplikacije.

  • Več informacij o Belimovih izdelkih po meri

Za iskanje referenčne zgradbe kliknite na zemljevid


Več dokumentov za aplikacijo RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Nadomestni izdelki
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Trajnost – izjava družbe Belimo