全新数字世代——暖通空调的未来已来。
开创性的新产品,专为您的现实世界量身打造。
随着暖通空调设备和系统的互联程度不断提高,其管理难度也随之增加。与此同时,熟练专业人才的短缺正推动着整个行业的变革,并加速对人性化设计技术的需求。
为迎接这些挑战,搏力谋开发了新一代现场设备,以助力您保持领先的优势。通过将直观的设计与智能功能相结合,无论您面临多么复杂的局面,它们都能让节能型楼宇管理变得前所未有的便捷。
是否已准备好让您的暖通空调和楼宇管理系统适应未来的需求?
请观看视频,了解这些创新如何让您的暖通空调系统更智能、更易操作,并为迎接未来的挑战做好准备。
这是您梦想成真的高光时刻——而正是这些新产品将助您实现这一梦想:
我们新产品的卓越特性
我们的新型现场设备标志着我们在技术发展方面取得了重大突破。这些产品在开发过程中明确注重安装、配置和维护的简便性,同时还提供灵活的连接性与更高的能效。这些进步得益于以下共享功能:
搏力谋小助手2 app
此款屡获殊荣的应用程序是您管理搏力谋产品整个生命周期的全能多合一工具——从安装和调试到故障排除、维护保养再到更新、更换,全程无忧。
- 最大限度地减少培训工作量,并有助于防止出错
- 即使设备处于关机状态也能通过 NFC 技术照常运作
- 将搏力谋设备无缝连接至数字生态系统,实现更智能的楼宇管理体系
搏力谋 M600 微芯片
集成到我们的设备中,以实现高级别操作:
- 增强型电机控制(Schrödl 教授开发的 INFORM-Drive),以确保低噪音运行和高能效管理
- 实时趋势
- 每台执行器都配备位置反馈装置,即使在齿轮解锁时也不例外
LED 指示灯
内置于执行器和传感器中,即时为您提供设备状态的视觉反馈。这一功能可让系统状态一目了然,无需您猜测。
- 关闭,表示无电源
- 开启,表示通电且处于运行状态
- 闪烁,表示需查看应用程序以获取详细信息
电气界面
线缆与端子首次可以从设备上拆卸下来,以使操作变得更为便捷。
- 免工具杠杆系统简化了布线
- 其设计充分考虑了安装与维护过程中的便利性
新产品亮点
非自复位型 GM 风阀执行器,40牛米/360英寸磅(现已上市)
- 高效节能:该执行器运行功耗仅为2瓦,待机功耗则仅0.2瓦,较前代机型节能75%。
-
超级灵活:通过 "搏力谋小助手2" app,您可以快速、轻松地调整控制信号、运行时间及辅助开关。
- 可采用更高级的操作功能:实时趋势分析。
- 具备向后兼容性:与现有系统无缝集成。
带 GR 执行器的电动式蝶阀 (2027年第1季度)
-
设计具节能效益:待机功耗较前代机型降低了70%。
-
根据您需求量身定制:轻松调整控制信号并自定义运行时间。
- 反馈清晰:蝶阀可选配人性化的集成辅助开关,提供阀门全开或全关的反馈信息。可设置在特定位置启动。
- 兼容性:适用于现有的 DN25...DN80 或1...3英寸的蝶阀。
压差传感器 (2027年第1季度)
-
产品扩展范围:除现有的 +/- 150帕、2500帕和7000帕型号外,现新增了500帕型号。
-
精度高:即使在低压条件下也能提供精确读数。
-
易于监控和维护:人性化设计和应用程序的连接大为简化了监控过程,降低了运营成本。
-
可选项: 自动归零功能、薄膜晶体管 (TFT) 显示屏、模拟或总线输出、双传感器版本。
适用于蝶阀的 QR 执行器 (450牛米/4000英寸磅) 和 YR 执行器 (700牛米/6200英寸磅)(2027年第1季度)
- 能效卓越:与市场上典型的300瓦替代品相比,能耗降低可达80%。
- 精度可靠:功能强大的微型芯片可确保阀门运行的准确性和一致性。
- 经久耐用:内置智能加热器可防止冷凝,有效延长产品使用寿命。
打造未来建筑: 暖通空调行业的变革趋势
全球性大趋势正在重新塑造建筑行业与暖通空调行业的未来。这些趋势包括气候变化、技术工人短缺、人工智能以及互联互通。
了解一下这些趋势因素将会如何影响楼宇自动化系统。