主页
  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
    中文

    德语

    法语

    英语

    中文

    葡萄牙语

    西班牙语

    西班牙语

    法语

    意大利语

    荷兰语

    土耳其语

    波兰语

    挪威语

    芬兰语

    瑞典语

    英语

    匈牙利语

    爱沙尼亚语

    俄语

    拉脱维亚语

    立陶宛语

    保加利亚语

    language.el_GR

    希伯来语

    罗马尼亚语

    斯洛文尼亚语

    斯洛伐克语

    塞尔维亚语

    马其顿语

    克罗地亚语

    阿尔巴尼亚语

    塞尔维亚语

  • 搏力谋网站

    美洲

    • 巴西
    • 加勒比地区、拉丁美洲和美国
    • 加拿大

    欧洲、中东和非洲

    • 阿尔巴尼亚
    • 阿联酋 (免税区机构)
    • 埃及
    • 爱尔兰
    • 爱沙尼亚
    • 奥地利
    • 保加利亚
    • 北马其顿
    • 比利时
    • 波兰
    • 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • 丹麦
    • 德国
    • 法国
    • 芬兰
    • 格鲁吉亚
    • 哈萨克斯坦
    • 荷兰
    • 捷克共和国
    • 克罗地亚
    • 拉脱维亚
    • 立陶宛
    • 罗马尼亚
    • 南非
    • 挪威
    • 瑞典
    • 瑞士
    • 塞尔维亚与黑山共和国
    • 沙特阿拉伯
    • 斯洛伐克
    • 斯洛文尼亚
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 西班牙
    • 希腊
    • 匈牙利
    • 以色列
    • 意大利
    • 英国

    亚太地区

    • 澳大利亚
    • 菲律宾
    • 韩国
    • 柬埔寨
    • 马来西亚
    • 缅甸
    • 日本
    • 泰国
    • 新加坡
    • 新西兰
    • 印度
    • 印度尼西亚
    • 越南
    • 中国
    • 中国澳门特区
    • 中国台湾
    • 中国香港特别行政区
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
主页

新一代数字化空气压差传感器

  1. 主页
  2. 全新数字世代——暖通空调的未来已来。

感受数字化带来的非凡体验

搏力谋的空气压差传感器是其互联的暖通空调现场设备系列的一部分,兼具高测量精度与直观的数字化功能。  

这不仅是基本的模拟传感器的升级,更是迈向智能数据驱动应用的跨越:该压差传感器可优化过滤器管理、降低风机能耗、改善室内空气质量,并支持预测性维护。  

请观看下面的视频,以了解更多详情。


借助 NFC 技术、搏力谋小助手2以及 LED 状态指示灯,设备配置和实时监测变得更高效、简便、可靠——从而缩短现场作业时间,并简化故障排除流程。这些传感器可通过模拟信号、BACnet 、Modbus 或 MP-Bus 通信协议无缝集成到楼宇管理系统中,并能让您直接访问应用数据,以便高效地进行设置与调试。通过 "搏力谋小助手2" 进行数字配置,既无需拨动 DIP 开关,也无需打开设备。无论采用自动还是手动零点校准均可确保传感器提供准确可靠的压力测量数据。密封、坚固的 IP65 / NEMA 4X 外壳可以有效防尘、防潮,并抵御恶劣环境,确保在各种应用场景中都能保持稳定性能。  

其中一项关键应用是对滤芯状态进行可靠的监测,从而有助于优化空气质量和系统效率。通过测量滤芯前后端的压力,该传感器可提供必要的数据,用于检测滤芯是否堵塞、存在故障或安装不当。这样就能及时更换过滤器,既避免了过早更换造成的资源浪费,又防止了因延迟更换导致的性能下降。除现有型号(+/-150Pa、2500Pa和7000Pa)外,新增的500Pa型号提高了灵活性,适用于更广泛的应用场景。

压差监测如何优化暖通空调系统的能效

了解压差测量正在如何地变革现代暖通空调系统、提高能效、优化气流组织及助力实现更智能的楼宇自动化系统,同时又最大限度地提升建筑内的舒适度。在此白皮书中,我们将探讨实际应用案例、技术见解和创新解决方案,帮助您设计出更可持续且更具成本效益的运营系统。 

了解这方面的更多信息:

  • 压差测量如何提升系统性能 
  • 实施与监测的最佳实践 
下载白皮书

搏力谋空气压差传感器的优势

通过 "搏力谋小助手2" 进行直观配置

去除 DIP 开关和跳线不仅简化了操作流程,还减少了繁琐的人工作业,并大幅降低人为错误的可能性。该传感器与 "搏力谋小助手2" 无缝集成,便于设置和调试。

  • 借助引导式工作流来简化设置流程,并通过复制 / 粘贴配置功能,轻松复制设置。
  • 即使在未上电状态下,通过 NFC 技术也能进行配置。这使得设备在运抵施工现场前即可完成预配置,从而节省了工程设计和安装时间。
  • 通过 "搏力谋小助手链接器10",利用蓝牙、USB、NFC 或 MP-Bus,即可远程便捷地配置、诊断及调试传感器。 

     

读取无显示的数值

所有测量数据均可通过 "搏力谋小助手2" 读取,并会清晰地显示在您的智能手机或笔记本电脑屏幕上。

  • 借助全面的读取功能,所有测量数据均可通过 NFC 或 "链接器10" 轻松获取,便于您直接在智能手机上查看完整概览。

  • "搏力谋小助手2" 确保所有数据均可在应用程序上访问和查看,从而提高了便利性和效率。

     

增强了可定制内容的可视性

安装在设备顶部的可选显示屏可通过 "搏力谋小助手2" 进行配置,提供可定制内容和呈现方式,有助您根据自己的具体需求量身定制。

  • 高品质显示屏确保画面清晰精准。
  • 字体大小会根据所选数据点的数量进行适应调整,以便最多显示四个数值。
  • 显示屏支持多角度灵活调整,可按 90° 步进旋转,确保任意安装方位下均能获得最佳可视效果。

可定制且具备多重输出方式

模拟输出信号支持电压或电流模式传输。使用 "搏力谋小助手2",可对数值进行反转和自由缩放调整。最常用的压力和体积流量测量单位可分别单独设定。

  • 测量范围可根据应用程序中要求的输出信号值轻松地进行调整,例如3...9V的输出信号。
  • 该功能为多样化的应用场景提供了更高的灵活性与精度保障。
  • "搏力谋小助手2" 采用人性化的配置功能,可轻松完成参数设置,确保操作便捷且适配性强。

 

 

安装简便

  • 电缆和接线端子均可拆卸,使安装和维护更为便捷。 
  • 可拆卸的安装板可兼作钻孔定位模板,从而简化安装过程,确保精确无忧的紧固操作。
  • 安装板可毫不费力地安装在 DIN 导轨上,既灵活又方便。
  • 创新的连接器插头和 MP-Bus 支持菊花链连接,便于高效布线。

 

轻松快捷的数据点检测,实现安装和布线的无缝验证

借助搏力谋小助手2,可在数据点核对时,将模拟量输出信号临时强制输出为自定义数值。该功能便于快速验证接线正确性,或在测试运行期间发送指定的输出信号。

  • 大幅缩短系统集成商的调试时间和工作量。
  • 无需拔下接线即可进行布线检查。
  • 一个人就能轻松完成整个流程。

 

搏力谋小助手链接器10:无线控制,轻松搞定

借助 "搏力谋小助手链接器10",您可以使用智能手机或平板电脑,通过蓝牙技术无线连接您的搏力谋设备。只需将自粘式 "链接器10" 贴在设备上即可。这确保了连接的稳定性,并使地面操作更加安全,既无需在梯子上作业,又能提高调试、维修和故障诊断的效率。结合使用 "搏力谋小助手2",您可以快速、直观地访问设备设置、实时数据和诊断信息。这简化了配置和监测工作,即使在难以触及的安装环境中也是如此,从而在调试和后续维修过程中节省了时间与精力。

  • 了解详情

空气压差传感器发挥作用之处

  • 过滤器监控
  • 风机控制
  • 风管压力监测
  • 室内压力控制
过滤器监控

空气过滤器是维持室内洁净健康空气的关键组件,可有效滤除粉尘、花粉、致病菌及其他颗粒物。随着滤网逐渐堵塞,气流受阻会导致其两侧压差持续上升。

搏力谋空气压差传感器可精准捕捉这一压降变化,帮您判定滤芯更换的最佳时机——既不因过早更换造成资源浪费,也不因更换滞后影响空气质量与系统能效,做到心中有数、精准运维。

凭借在低量程段的高精度表现,该传感器非常适用于暖通空调系统中过滤器状态的可靠监测。

立即了解更多详情。

  • 下载白皮书
风机控制

在按需控制的通风系统中, 气流可根据人员活动情况或室内空气质量来进行调节,以便在保持舒适度的同时降低能耗。

当通风需求发生变化时,VAV 设备机组会自动开启或关闭,从而导致风管系统内产生压力波动。搏力谋空气压差传感器能检测到这些变化,并向通风机控制器提供精确反馈,以此确保系统稳定运行,且各区域的送风高效均匀。

该传感器压力范围为0...7000Pa,覆盖了风管系统中所有的关键位置,从室内级控制到通风机监测均在覆盖范围内。

风管压力监测

风管压差传感器是空气调节机组(AHU)的核心组件,用于气流的精确监测与控制以及系统性能的优化。它们通过测量气流路径上的压差,能有效控制风量并及早检测到性能下降的情况。可靠的测量数据可确保系统稳定运行并提高能效,从而保持室内空气质量稳定。

高精度的传感器对暖通空调系统至关重要,同时它还需具备良好的长期稳定性、低漂移性、快速响应能力以及抵御各种环境影响的能力,如高温、高湿或侵蚀性污染物等因素的影响。搏力谋设备还配备数字输出接口,便于集成至楼宇管理系统(BMS),从而实现更完善的监测、控制以及自我调节的功能(自动归零),以确保性能稳定可靠。

室内压力控制

压差传感器是室内空气控制系统的核心组件,可通过控制风阀执行器精准调控新风供应量和室内通风量。通过测量多个区域风管内的压力差,它们能在各个房间内均衡、高效地分配新鲜空气。

可靠的压差测量可确保稳定的室内气候环境、优化通风效率并降低能耗。高性能传感器需要具备卓越的精度、长期稳定性、低漂移性和快速响应能力。数字界面对于与执行器设备实现无缝集成至关重要,同时能融入楼宇管理系统以进行有效监测、精准控制以及持续的系统优化。

体验无缝操作探索 "搏力谋小助手2"

了解 "搏力谋小助手2" 如何通过直观的工作流程来简化设备数据的访问,让设置过程、操作和故障排除变得更为便捷,进而大大节省了您的时间。

  • Belimo Assistant 2

加强暖通空调控制了解我们的传感器产品组合

搏力谋提供全面的传感器产品组合,以助力实现可靠且节能的楼宇自动化系统,其产品涵盖适用于管道、风管、室内、户外及监测应用的温度、湿度、CO2、流量以及压力传感器。

  • 完整的传感器系列

加入我们的行列,共创未来!新产品亮点

我们的空气压差传感器是新一代暖通空调现场设备的重要组成部分。 
了解完整的产品组合。

  • 新一代数字产品系列

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)