Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

La génération numérique des capteurs de pression différentielle de l'air

  1. Accueil
  2. Nouvelle génération numérique - L'avenir du CVCA est là | Belimo

Découvrez The digital difference

Les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo font partie de la gamme de dispositifs de terrain connectés pour le CVCA et allient une grande précision de mesure à des fonctionnalités numériques intuitives.  

Il s'agit de la transformation d'un simple capteur analogique en une solution intelligente basée sur les données : les capteurs de pression différentielle permettent d'améliorer la gestion des filtres, de réduire la consommation d'énergie des ventilateurs, d'optimiser la qualité de l'air intérieur et de faciliter la maintenance prédictive.  

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.


Grâce à la technologie NFC, à l'application Belimo Assistant 2 et aux indicateurs d'état de fonctionnement DEL, la configuration et la surveillance en temps réel sont plus rapides, plus simples et plus fiables, ce qui réduit le temps passé sur site et facilite le dépannage. Les capteurs s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion d'immeuble via des signaux analogiques ou les protocoles de communication BACnet, Modbus ou MP-Bus, et offrent un accès direct aux données d'application, ce qui permet une configuration et une mise en service efficaces. La configuration numérique via l'application Belimo Assistant 2 permet de se passer des commutateurs DIP et évite d'avoir à ouvrir l'appareil. L'étalonnage automatique et manuel du point zéro garantit que le capteur fournit des mesures de la pression précises et fiables. Un boîtier étanche et robuste, avec une étanchéisation conforme aux normes NEMA 4X / IP65, offre une protection contre la poussière, l'humidité et les conditions difficiles, garantissant ainsi des performances stables pour une large plage de solutions.  

L'une des solutions clés est la surveillance fiable de l'état des filtres, qui permet d'optimiser la qualité de l'air et l'efficacité du système. Le capteur fournit les données nécessaires à la détection du colmatage ou d'un défaut ou d'un filter mal installé en mesurant la pression avant et après le filtre. Cela permet de remplacer les filtres quand cela est nécessaire, en évitant les changements prématurés qui gaspillent les ressources et les changements tardifs qui compromettent les performances. En plus des modèles existants (+/-150, 2500 et 7000 Pa), la nouvelle version 500 Pa augmente la flexibilité pour une plus large gamme de solutions.

Comment la surveillance de la pression différentielle permet d'optimiser l'efficacité énergétique des systèmes CVCA

Découvrez comment la mesure de pression différentielle transforme les systèmes CVCA modernes, en améliorant l'efficacité énergétique, en optimisant le débit d'air et en permettant une immotique plus intelligente, tout en optimisant le confort dans les bâtiments. Dans ce livre blanc, nous explorons les solutions du monde réel, les connaissances techniques et les solutions innovantes qui vous aideront à concevoir et à exploiter des systèmes plus durables et plus rentables. 

Pour en savoir plus sur :

  • Comment la pression différentielle améliore les performances du système 
  • Meilleures pratiques en matière de mise en œuvre et de surveillance 
Télécharger le livre blanc

Avantages des capteurs de pression différentielle Belimo

Configuration intuitive via l'application Belimo Assistant 2

L'élimination des commutateurs DIP et des cavaliers simplifie non seulement le processus, mais réduit également les tâches à forte intensité de main-d'œuvre et minimise le risque d'erreurs humaines. Le capteur s'intègre parfaitement à Belimo Assistant 2, ce qui facilite la configuration et la mise en service.

  • Rationalisez l'installation grâce à des flux de travail guidés et reproduisez sans effort les paramètres à l'aide du copier/coller de la configuration.
  • La technologie NFC permet de configurer l'appareil même en l'absence d'alimentation électrique. Cela permet de préconfigurer les appareils avant leur arrivée sur le chantier, ce qui réduit le temps consacré à l'ingénierie et à l'installation.
  • Configurez, diagnostiquez et effectuez la mise en service des capteurs à distance via Belimo Assistant LINK.10, en utilisant Bluetooth, USB, NFC ou MP-Bus. 

     

Lecture des valeurs sans affichage

Toutes les mesures peuvent être consultées via l'application « Belimo Assistant 2 » et bénéficient d'un affichage clair sur l'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur portable.

  • Grâce à la fonction de lecture complète, toutes les mesures sont facilement accessibles via NFC ou LINK.10, ce qui permet d'obtenir un aperçu complet directement sur votre smartphone.

  • Belimo Assistant 2 garantit que toutes les données sont accessibles et visibles sur l'application, ce qui accroît la commodité et l'efficacité.

     

Visibilité améliorée et personnalisable

L'affichage intelligent optionnel fixé sur le dessus de l'appareil est configurable via Belimo Assistant 2 et offre un contenu et une présentation personnalisables, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins spécifiques.

  • Un affichage de haute qualité garantit des images nettes et précises.
  • La taille de la police est réglable en fonction du nombre de points de données sélectionnés, afin de pouvoir afficher jusqu'à quatre valeurs.
  • L'orientation flexible permet de faire pivoter l'écran par incréments de 90° pour une visualisation optimale.

Sorties multiples et personnalisables

Les signaux de sortie analogiques peuvent être transmis sous forme de valeurs de tension ou de courant. Avec Belimo Assistant 2, les valeurs peuvent être inversées et mises à l'échelle librement. Les unités de mesure les plus courantes pour la pression et le débit volumétrique peuvent être réglées individuellement.

  • La plage de mesure peut être facilement adaptée au signal de sortie requis dans l'application, par exemple un signal de sortie de 3 à 9 V.
  • Il offre une flexibilité et une précision accrues pour diverses solutions.
  • La configuration conviviale permet de configurer facilement l'appllication Belimo Assistant 2, garantissant ainsi une grande facilité d'utilisation et une grande adaptabilité.

 

 

Facilité d'installation

  • Les câbles et les bornes de raccordement sont détachables, ce qui facilite l'installation et l'entretien. 
  • La plaque de fixation amovible simplifie le processus d'installation en servant de gabarit de perçage, ce qui garantit une fixation précise et sans problème.
  • La plaque de fixation peut être montée sans effort sur un rail DIN sans nécessiter d'outils supplémentaires, offrant ainsi flexibilité et commodité.
  • La fiche de connexion innovante et la connexion en série MP-Bus offrent un soutien efficace pour le câblage.

 

Vérification simple et rapide des points de données pour un contrôle sans faille de l'installation et du câblage

Pour le contrôle des points de données, les signaux de sortie analogiques peuvent être temporairement remplacés par une valeur individuelle à l'aide de Belimo Assistant 2. Cela permet de vérifier facilement le câblage ou de transmettre un signal de sortie défini, par exemple lors de tests de fonctionnement.

  • Réduit le temps et les efforts nécessaires à la mise en service pour les intégrateurs de systèmes.
  • Les contrôles du câblage peuvent être effectués sans débrancher les câbles.
  • Une seule personne peut facilement gérer le processus.

 

Belimo Assistant LINK.10 : La commande sans fil en toute simplicité

Grâce à Belimo Assistant LINK.10, vous pouvez connecter vos appareils Belimo sans fil via Bluetooth à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Il suffit de coller le Link.10 autocollant sur l'appareil. Cela garantit une connexion stable et un fonctionnement plus sûr depuis le sol, ce qui évite d'avoir à travailler sur des échelles et rend la mise en service, le service et les diagnostics plus efficaces. Avec l'application Belimo Assistant 2, vous bénéficiez d'un accès rapide et intuitif aux paramètres de l'appareil, aux données en temps réel et aux diagnostics. Cela simplifie la configuration et la surveillance, même dans les installations difficiles d'accès, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts lors de la mise en service et de la maintenance courante.

  • En apprendre plus

Où le capteur de pression différentielle d'air fait-il la différence?

  • Surveillance des filtres
  • Commande de ventilateurs
  • Surveillance de la pression dans conduit d'air
  • Régulation de la pression ambiante
Surveillance des filtres

Les filtres à air sont essentiels pour maintenir un air intérieur propre et sain en éliminant la poussière, le pollen, les agents pathogènes et d'autres particules. Lorsque les filtres sont encrassés, la chute de pression à travers ces derniers augmente en raison de la restriction du débit d'air.
Les capteurs de pression différentielle Belimo mesurent avec précision cette accumulation de pression, ce qui vous aide à déterminer le moment optimal pour remplacer le filtre. De cette façon, vous savez précisément quand il est temps de le changer : ni trop tôt, ce qui gaspillerait des ressources, ni trop tard, ce qui pourrait nuire à la qualité de l'air et à l'efficacité. 

Avec une grande précision à basse pression, le capteur est parfaitement adapté à une surveillance fiable des filtres dans les systèmes CVCA.

Découvrez-en plus dès maintenant.

  • Télécharger le livre blanc
Commande de ventilateurs

Dans les systèmes de ventilation à la demande, le débit d'air est ajusté en fonction de l'occupation ou de la qualité de l'air intérieur afin de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant le confort.

Lorsque la demande de ventilation varie, les ventilateurs à VAV s'ouvrent ou se ferment, ce qui entraîne des fluctuations de pression dans le système de gaines. Les capteurs de pression différentielle Belimo détectent ces changements et fournissent un asservissement précis au régulateur du ventilateur, assurant ainsi un fonctionnement stable et une distribution efficace de l'air dans les différentes zones.

Avec des plages de pression allant de 0 à 7 000 Pa, le capteur DPA couvre toutes les positions importantes dans le système de conduits d'air, de la régulation au niveau de la pièce à la surveillance du ventilateur.

Surveillance de la pression dans conduit d'air

Les capteurs de pression différentielle de conduit sont des composants essentiels des appareils de traitement d'air (CTA) pour une surveillance et une commande précis du débit d'air et des performances du système. En mesurant la pression différentielle le long d'un trajet du débit d'air, ils permettent une commande efficace du volume d'air et une détection précoce des pertes de performance. La fiabilité des mesures garantit un fonctionnement stable du système et une amélioration de l'efficacité énergétique, et donc une qualité constante de l'air intérieur.

Une grande précision des capteurs est essentielle pour les systèmes CVCA, de même qu'une bonne stabilité à long terme, une faible dérive, une réponse rapide et une résistance aux influences environnementales telles que l'augmentation de la température et de l'humidité ou la contamination. Les appareils Belimo sont également dotés de sorties numériques qui facilitent leur intégration dans les systèmes de gestion d'immeuble (BMS). Ils offrent des fonctionnalités de surveillance, de commande et d'auto-ajustement (auto-zéro) améliorées qui garantissent des performances constantes.

Régulation de la pression ambiante

Les capteurs de pression différentielle sont des composants essentiels des systèmes de commande de l'air ambiant, qui permettent de réguler avec précision le débit d'air frais et la ventilation de la pièce en commandant les servomoteurs de registres. En mesurant la pression différentielle dans les conduits d'air à travers plusieurs zones, ils permettent une distribution équilibrée et efficace de l'air frais dans les pièces.

Une mesure fiable de la pression différentielle garantit des conditions ambiantes stables, une efficacité de ventilation optimisée et une consommation d'énergie réduite. Les capteurs de haute performance exigent une excellente précision, une stabilité à long terme, une faible dérive et une réponse rapide. Les interfaces numériques sont essentielles pour une intégration transparente avec les servomoteurs et dans les systèmes de gestion d'immeuble pour une surveillance efficace, une commande et une optimisation continue du système.

Un fonctionnement sans failleDécouvrez Belimo Assistant 2

Découvrez comment Belimo Assistant 2 simplifie l'accès aux données de l'appareil pour la configuration, le fonctionnement et le dépannage grâce à des flux de travail intuitifs conçus pour vous faire gagner du temps.

  • Belimo Assistant 2

Améliorez votre commande CVCADécouvrez notre gamme de capteurs

Belimo propose une gamme complète de capteurs destinés à une immotique fiable et économe en énergie, comprenant des capteurs de température, d'humidité, de CO₂, de débit et de pression pour des solutions dans les tuyaux, les conduits d'air, à l'intérieur, à l'extérieur et pour la surveillance.

  • Portée totale du capteur

Faites partie de l'avenirTraits saillants des nouveaux produits

Notre capteur de pression différentielle de l'air fait partie d'une génération de pointe de dispositifs de terrain pour le CVCA. 
Découvrez le portefeuille complet.

  • Nouvelle génération numérique

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)